Conector hembra, NAMUR V1-G-N-1,5M-PUR

V1-G-N-1,5M-PUR
  • Adecuado para técnica NAMUR
  • Grado de protección IP68/IP69
  • Adecuado para el enrutamiento de circuitos de seguridad intrínseca de acuerdo con DIN EN 60079-14:2014
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V1-G-N-1,5M-PUR

Descripción del producto
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 2 pines, cable PUR azul, NAMUR
Datos generales
Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos2
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajo4 A
Resistencia por unidad de longitudmax. 0,057 Ω/m
Capacitancia por unidad de longitud102,4 nF/km
Inductancia por unidad de longitud0,49 mH/km
Conformidad
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP68/IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento4,8 mm
Radio de flexión>15 x diámetro de cable, instalación móvil
>10 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertaazul (similar a RAL 5015)
Número de núcleos2
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: azul
Construcción del núcleo42 x 0,1 mm ∅
Longitud1,5 m
Código de cableLi FY 11Y 2 x 0,34
Masa53,75 g
Material
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Aislamiento del hiloPVC
CombustibilidadHB

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1-G-N-1,5M-PUR

Design / Simulation: V1-G-N-1,5M-PUR

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP5192 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

Homologaciones: V1-G-N-1,5M-PUR

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3277AALLPDF284 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5874ALLPDF216 KB

Productos asociados: V1-G-N-1,5M-PUR

Accesorios
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa
Cubierta enchufable M12fa
Soporte para etiquetas, sin halógenofa
Placa de identificación, sin halógenofa
Soporte universal modular para conectores M12fa
Protección por bloqueo para conector M12, Evita interrumpir las conexiones al no usar una herramientafa
Anillos de marcado para conectores M12, varios coloresfa