Cable adaptador V19-G-0,5M-PVC-SUBD9

V19-G-0,5M-PVC-SUBD9
  • Cable adaptador para programación RS-232
  • Grado de protección IP20
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V19-G-0,5M-PVC-SUBD9

Descripción del producto
Cable adaptador con conector hembra M12 recto, codificación A, 8 pines, a conector macho Sub-D de 9 pines con conexión CC, cable PVC gris
Datos generales
Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos8
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoSub-D
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos9
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 24 V CC
Corriente de trabajomáx. 2 A
Conformidad
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Conector macho Sub-D : IEC 807-2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Conector 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Conector 2-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Cable fijo-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento1
Datos mecánicos
Conector 1
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67/IP68/IP69
Conector 2
Protección contra aflojamientotornillos UNC 4-40
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP20
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento6 mm
Radio de flexión> 10 diámetro de cable, móvil
> 5 x diámetro de cable, tendido fijo
Fuerza de pelado de la fundamax. 100 N / 300 mm
Color de cubiertagris (similar a RAL 7001)
Número de núcleos8
Sección transversal0,25 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: blanca
Núcleo 2: marrón
Núcleo 3: verde
Núcleo 4: amarillo
Núcleo 5: gris
Núcleo 6: fucsia
Núcleo 7: azul
Núcleo 8: rojo
Construcción del núcleo14 x 0,15 mm ∅
BlindajeCobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento
Longitud0,5 m
Código de cableLi 9Y V1 C V1 11Y 8 x 0,25
Masa101,9 g
NotaEs necesaria una fuente de alimentación externa para que el aparato esté listo para funcionar: 100 ... 240 V CA, 50/60 Hz, 24 V CC, 50 mA con conector macho 5,5/2,1
Material
Conector 1
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactoAu
CombustibilidadV-2
Conector 2
PinzaFundición de cinc, niquelado
Superficie de contactoAu
CombustibilidadV-0
Cable
RevestimientoPVC
Aislamiento del hiloPVC
Combustibilidadantiinflamable

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V19-G-0,5M-PVC-SUBD9

Design / Simulation: V19-G-0,5M-PVC-SUBD9

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
3-D model, 8-pin M12 socket, straight / 3-D-Modell M12-Buchse, gerade, 8-poligALLSTP1661 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Productos asociados: V19-G-0,5M-PVC-SUBD9

Accesorios
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa
Cubierta enchufable M12fa
Soporte para etiquetas, sin halógenofa
Placa de identificación, sin halógenofa
Soporte universal modular para conectores M12fa
Protección por bloqueo para conector M12, Evita interrumpir las conexiones al no usar una herramientafa
Anillos de marcado para conectores M12, varios coloresfa