No disponible para compra
No disponible para compra

Conector hembra DT6S-W-BK3M-PVC-U2

DT6S-W-BK3M-PVC-U2
  • Grado de protección IP68
  • Resistentes a los rayos UV
  • Resistente al aceite
  • Bloqueo de trama

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  DT6S-W-BK3M-PVC-U2

Descripción del producto
Juego de cables hembra con conector hembra Deutsch en ángulo de una terminación, 6 pines, cable PVC negro, homologación UL, resistente al aceite
Datos generales
Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoConectores Deutsch:
Estiloangulado
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos6
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajomáx. 8 A por contacto
Conformidad
Grado de protecciónEN 60529
CombustibilidadUL 1581 , DIN EN 60332-1-2
Resistencia al aceiteDIN EN 60811-2-1
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Cable flexible-20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Clavija
Protección contra aflojamientoexistente
Grado de protecciónIP68
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento7,6 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 60 N / 300 mm
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos6
Sección transversal0,5 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: blanca
Núcleo 2: rojo
Núcleo 3: verde
Núcleo 4: amarillo
Núcleo 5: negro
Núcleo 6: gris
Construcción del núcleo28 x 0,15 mm ∅
Longitud3 m
Código de cableLi Y YM 6 x 0,5
Masa259 g
Material
Sin halógenossi
Clavija
PinzaPA, negro
Superficie de contactoNi
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPVC
Aislamiento del hiloPVC
Resistencia al aceitesi
CombustibilidadFT1 , VW-1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: DT6S-W-BK3M-PVC-U2

Design / Simulation: DT6S-W-BK3M-PVC-U2

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
3-DALLSTP1274 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

Homologaciones: DT6S-W-BK3M-PVC-U2

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-4430AALLPDF283 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-6737ALLPDF209 KB