Lector óptico - safePXV/PUS PXV80AQS-F200-R4-V19

PXV80AQS-F200-R4-V19
  • RS 485-Interface
  • Posicionamiento sin contacto en la cinta matricial PXV. ..-AA...
  • Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento
  • Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada.
  • Distancia transversal hasta 100 km
  • Salida de calidad del código
  • Detección de contaminación

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PXV80AQS-F200-R4-V19

Descripción del producto
Cabezal de lectura para su uso con la unidad de evaluación de seguridad PUS-* (serie)
Datos generales
Velocidad de sobrepaso≤ 10 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 100000 m
Tipo de luzLED integrado (rojo/azul)
Latencia20 ms ±0,6
Velocidad de obturación70 µs (Durante este tiempo, se retrasa un cambio en la especificación de color)
Distancia de lectura80 mm
Profundidad de nitidez± 25 mm
Campo de visión100 mm x 65 mm
Límite de luz extraña30000 Lux
Resolución
X no relacionado con la seguridad± 1 mm
X relacionado con la seguridad± 1 cm
Precisión
X no relacionado con la seguridad± 0,2 mm
X relacionado con la seguridadConsulte las instrucciones originales
Frecuencia de medición100 Hz
Datos característicos
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
Procesador
Frecuencias de reloj600 MHz
Velocidad de cálculo4800 MIPS
Resolución digital32 Bit
Retardo a la disponibilidad6 s
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd96 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación LED7 LEDs (comunicación, ayuda de alineación, mensajes de estado)
Datos eléctricos
Tensión de trabajo14,5 ... 30 V CC , PELV (con salidas de conmutación sin carga)
Corriente en vacíomáx. 200 mA
Consumo de potencia3 W
max: 3,7 W
Interfaz
Tipo de InterfazRS 485-Interface
Código de salidaCódigo binario
Cuadencia de la transferencia115200 Bit/s
Terminal120 Ω, conmutable
Solicitud del Tiempo de ciclo ≥ 7 ms
Entrada
Modo de entradaEntrada 1: habilitar azul (activa alta)
Entrada 2: habilitar rojo (activa alta)
Entrada 3: cambio de colores (bajo: rojo, alto: azul)
NivelBajo: 0… 8 V
Alto: 10 V … +Vb
Resistencia de entrada32 kΩ
Capacidad de la entrada500 pF
Salida
Tipo de salida1 salida de conmutación pnp , PNP , parametrizable , protegido contra cortocircuito
Tensión de conmutaciónTensión de trabajo
Corriente de conmutación150 mA por salida
Conformidad con la normativa
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005    
Resistencia a choquesEN 60068-2-27:2009
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6:2008
Autorizaciones y Certificados
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sin condensación; evite la generación de hielo en la luna delantera)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector M12 x 1, 8 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPC/ABS
Masaaprox. 160 g
Dimensiones
Altura70 mm
Anchura70 mm
Profundidad50 mm
Información general
NotaOrientación de 0° con respecto a la cinta de códigos DataMatrix

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PXV80AQS-F200-R4-V19

Product Documentation: PXV80AQS-F200-R4-V19

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
ManualENGPDF7037 KB

Design / Simulation: PXV80AQS-F200-R4-V19

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2086 KB

Homologaciones: PXV80AQS-F200-R4-V19

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA UL Ordinary LocationUL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3ALLPDF281 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3820DALLPDF134 KB

Productos asociados: PXV80AQS-F200-R4-V19

Componentes del sistema adecuados
Cinta de código Data Matrix, Resistencia química elevada, Poco peso, Montaje autoadhesivo, Gran resistencia a temperaturas extremas, Resistencia mecánica elevadafa
Códigos de barras metálicos DataMatrix para posicionar cabezales de lectura safePXV y safePGV, Gran resistencia a temperaturas extremas, Resistencia mecánica elevada, Fácilmente intercambiable, Muy resistente a los productos químicos, Códigos Data Matrix de 2 coloresfa
Accesorios

Conector hembra M12 recto con codificación A, 8 pines, para cables de 5 a 8 mm de diámetro, apantallado, montaje en campofa
Conector hembra para cables M12, de 8 polos, blindado, confeccionablefa
Abrazadera de conexión a masa para sistema de PCV, Modelo de acero inoxidable, Poco peso, Conexión para conector M12, Resistencia mecánica elevadafa
Escuadra de sujeción para cabezas de lectura PCV*fa
Guía de alineación para cabezas de lectura PCV80-*fa
Cabezal marcador para cinta de codificación de 25 mm, Cintas de codificación de 25 mm, Puede utilizarse para lectores PCV80..., PCV100... y PCV130..., Incluye 2 marcadores permanentes edding® 3000fa
Juego de cables con conector hembra M12 recto a conector macho M12 recto con codificación A, 8 pines, cable PUR negro, apantallado, homologación UL, apto para cadena de arrastrefa
Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Sistemas de posicionamiento absoluto safePXV y safePGV

Por primera vez, los nuevos sistemas de posicionamiento absoluto safePXV y safePGV alcanzan el nivel de seguridad SIL 3/PL e con un único sensor…

Safety Product Selector for SIL/PL Assessed Products

¿Buscas un producto específico con certificación SIL/PL?. Nuestra herramienta de selección le proporciona una descripción general de los dispositivos certificados en seguridad, incluido el nivel SIL y el PL ¡Pruébelo!