Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento |
Datos generales | ||
---|---|---|
Velocidad de sobrepaso | ≤ 8 m/s | |
Longitud de la medición | máx. 10000 m | |
Tipo de luz | LED integrado (rot) | |
Cuota de escáner | 100 s-1 | |
Distancia de lectura | 100 mm | |
Profundidad de nitidez | + 20 mm / - 40 mm | |
Campo de lectura | 115 mm x 73 mm | |
Límite de luz extraña | 100000 Lux | |
Precisión | ± 0,2 mm | |
Datos característicos | ||
Captador de imagen | ||
Tipo | CMOS , Global Shutter | |
Procesador | ||
Frecuencias de reloj | 600 MHz | |
Velocidad de cálculo | 4800 MIPS | |
Resolución digital | 32 Bit | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 98 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación LED | 7 LEDs (comunicación, ayuda de alineación, mensajes de estado) | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 15 ... 30 V CC , PELV | |
Corriente en vacío | máx. 200 mA | |
Consumo de potencia | 3 W | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | RS-485 - interface | |
Código de salida | Código binario | |
Cuadencia de la transferencia | 38400 ... 230400 Bit/s | |
Terminal | Resistencia terminal conectable | |
Solicitud del Tiempo de ciclo | ≥ 10 ms | |
Interface 2 | ||
Tipo de Interfaz | USB Servicio | |
Entrada | ||
Modo de entrada | 1 a 3 entradas de función , parametrizable | |
Impedancia de entrada | ≥ 27 kΩ | |
Salida | ||
Tipo de salida | 1 a 3 salidas de conmutación , PNP , parametrizable , protegido contra cortocircuito | |
Tensión de conmutación | Tensión de trabajo | |
Corriente de conmutación | 150 mA por salida | |
Conformidad con la normativa | ||
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | EN 60068-2-27:2009 | |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2-6:2008 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sin condensación; evite la generación de hielo en la luna delantera) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | 90 % , no condensado | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector M12 x 1, 8 polos | |
Grado de protección | IP67 | |
Material | ||
Carcasa | PC/ABS | |
Masa | aprox. 160 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 70 mm | |
Anchura | 70 mm | |
Profundidad | 50 mm | |
Ajustes de fábrica | ||
Resolución X (protocolo) | 1 mm | |
Resolución Y (protocolo) | 1 mm | |
Orientación de la cinta de código | 0 ° | |
Dirección | 0 | |
Velocidad en baudios | 115200 Bd | |
Conexión a Bus | Act. | |
Valor X "sin posición" | 0 | |
Valor Y "sin posición" | 0 | |
Valor de velocidad "sin posición" | 127 | |
Umbral de exceso de velocidad (protocolo) | 12,5 m/s | |
Valor X en caso de error | Número de error | |
Valor Y en caso de error | Número de error | |
Valor de velocidad en caso de error | Número de error | |
Anchura de la cinta de código | una fila | |
Desviación de la posición X | 0 mm | |
Función de entrada/salida | inactivo |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 3199 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2086 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 106 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL Ordinary Location | UL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3 | ALL | 281 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3820D | ALL | 134 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6639A | ALL | 132 KB |
Software Tools | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V6.6.2 | ZIP | 31588 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|