Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función del elemento de conmutación | Salida de tensión analógica | |
Instalación | enrasado | |
Distancia del objeto | máx. 2,5 mm | |
Rango de medición | 0 ... 14 mm | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 18 ... 30 V CC | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Error de linealidad | ± 0,3 mm | |
Repetibilidad | ± 0,05 mm | |
Resolución | 33 µm | |
Deriva de temperatura | ± 0,4 mm | |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA | |
Display de tensión de trabajo | LED | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 650 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Salida analógica | ||
Tipo de salida | 1 salida de tensión: 0 ... 10 V | |
Resistencia de carga | ≥ 1000 Ω | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Concector macho M8 x 1, 3 polos | |
Grado de protección | IP67 | |
Material | ||
Carcasa | PA 6 | |
Dimensiones | ||
Altura | 30 mm | |
Anchura | 35 mm | |
Longitud | 35 mm | |
Nota | Los datos de exactitud son válidos sólo para una distancia del objeto a detectar de 1 ... 2,5 mm. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction Manual -F112 | ENG | 1100 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 656 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3057B | ALL | 1216 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6107_ENG | ENG | 1284 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|