Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Instalación | enrasado | |
Distancia del objeto | máx. 2,5 mm | |
Rango de ajuste | 0 ... 14 mm | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Error de linealidad | ± 0,3 mm | |
Repetibilidad | ± 0,05 mm | |
Resolución | 33 µm | |
Deriva de temperatura | ± 0,5 mm | |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA | |
Display de tensión de trabajo | LED verde | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | IO-Link | |
Modo | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Gama de valores | 0000 h ... 7000 h | |
Salida de conmutación | ||
Tipo de salida | 2 Salidas push-pull , protegido contra cortocircuito , protegido , a prueba de sobretensión , parametrizable | |
Corriente de trabajo | ≤ 100 mA | |
Histéresis de conmutación | 3 pasos, regulable 0,2 m ... 0,8 mm | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Concector macho M8 x 1, 4 polos | |
Material de la carcasa | PA 66 | |
Grado de protección | IP67 | |
Material | ||
Elemento de amortiguación | Acero inox. ST37 | |
Dimensiones | ||
Altura | 30,5 mm | |
Anchura | 35 mm | |
Longitud | 35 mm | |
Nota | Los datos de exactitud son válidos sólo para una distancia del objeto a detectar de 1 ... 2,5 mm. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual, PMI14V-F112... with IO-Link | ENG | 2786 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 684 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Software Tools | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|