Sistema de medición de posición inductivo PMI14V-F112-2EPE2-IO

PMI14V-F112-2EPE2-IO
  • Parametrización y diagnóstico a través de vínculo IO
  • 3 ventanas de conmutación parametrizables

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PMI14V-F112-2EPE2-IO

Datos generales
Instalaciónenrasado
Distancia del objetomáx. 2,5 mm
Rango de ajuste0 ... 14 mm
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Error de linealidad± 0,3 mm
Repetibilidad± 0,05 mm
Resolución33 µm
Deriva de temperatura± 0,5 mm
Corriente en vacío≤ 20 mA
Display de tensión de trabajoLED verde
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd666 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Interfaz
Tipo de InterfazIO-Link
ModoCOM2 (38,4 kBit/s)
Gama de valores0000 h ... 7000 h
Salida de conmutación
Tipo de salida2 Salidas push-pull , 1 salida de conmutación pnp , protegido contra cortocircuito , protegido , a prueba de sobretensión , parametrizable
Corriente de trabajo≤ 100 mA
Histéresis de conmutación3 pasos, regulable 0,2 m ... 0,8 mm
Caída de tensión≤ 3 V
Protección contra cortocircuitosincronizado
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexión2 m cable PUR apantallado
Material de la carcasaPA 66
Grado de protecciónIP67
Material
Elemento de amortiguaciónAcero inox. ST37
Dimensiones
Altura30,5 mm
Anchura35 mm
Longitud35 mm
NotaLos datos de exactitud son válidos sólo para una distancia del objeto a detectar de 1 ... 2,5 mm.
Características de calidad específicas
Hermeticidadsólido: mín. 0,5 bar (en toda temperatura de funcionamiento)
durante 1 minuto: mín. 3 bares (a temperatura ambiente)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI14V-F112-2EPE2-IO

Product Documentation: PMI14V-F112-2EPE2-IO

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual, PMI14V-F112... with IO-LinkENGPDF2786 KB

Design / Simulation: PMI14V-F112-2EPE2-IO

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP449 KB

Software: PMI14V-F112-2EPE2-IO

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Productos asociados: PMI14V-F112-2EPE2-IO

Accesorios
Actuador para sensores del tipo F90, F112, y F166; orificio lateralfa
Actuador para sensores del tipo F90, F112, y F166; orificio frontalfa