Cable de conexión Y V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,1M-V3S-GR

V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,1M-V3S-GR
  • Conducción conjunta sencilla de 2 señales en un conector M8
  • Bloqueo de trama

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,1M-V3S-GR

Descripción del producto
Cable de conexión en Y con conector macho M8 recto con encaje a presión y codificación A, 3 pines a 2 conectores hembra M8 rectos con encaje a presión y codificación A, 3 pines, cable de PVC gris
Datos generales
Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM8
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónConector hembra
TipoM8
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Conector 3
ConexiónConector hembra
TipoM8
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 48 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajomáx. 3 A
Conformidad
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Clavija-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Cable flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Clavija
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP65
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,3 mm
Radio de flexión>15 x diámetro de cable, instalación móvil
>10 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 80 N / 300 mm
Color de cubiertagris (similar a RAL 7001)
Número de núcleos3
Sección transversal0,25 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo14 x 0,15 mm ∅
LongitudL1 = 300 mm
L2 = 300 mm
L3 = 150 mm
Código de cableLi YY 3 x 0,25
Masa35,56 g
Material
Clavija
PinzaPUR, negro
Superficie de contactoAu
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPVC
Aislamiento del hiloPVC
Combustibilidadantiinflamable

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440112
ECLASS 10.0.127440112
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC002585
ETIM 7.0EC002585
ETIM 6.0EC002585
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,1M-V3S-GR

Design / Simulation: V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,1M-V3S-GR

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5200 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,1M-V3S-GR

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5259ALLPDF108 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6898ALLPDF108 KB