Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable de conexión en Y con conector macho M8 recto con encaje a presión y codificación A, 3 pines a 2 conectores hembra M8 rectos con encaje a presión y codificación A, 3 pines, cable de PVC gris |
Datos generales | ||
---|---|---|
Conector 1 | ||
Conexión | conectores, recto | |
Tipo | M8 | |
Estilo | recto | |
Bloqueo | Bloqueo enclavable | |
Nº de polos | 3 | |
Codificación | Código A | |
Conector 2 | ||
Conexión | Conector hembra | |
Tipo | M8 | |
Estilo | recto | |
Bloqueo | Bloqueo enclavable | |
Nº de polos | 3 | |
Codificación | Código A | |
Conector 3 | ||
Conexión | Conector hembra | |
Tipo | M8 | |
Estilo | recto | |
Bloqueo | Bloqueo enclavable | |
Nº de polos | 3 | |
Codificación | Código A | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 48 V AC / 60 V CC | |
Corriente de trabajo | máx. 3 A | |
Conformidad | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Conector | conector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | ||
Clavija | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
Cable fijo | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Cable flexible | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Clavija | ||
Ciclos de contacto | min. 100 | |
Grado de protección | IP65 | |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 | |
Diámetro del revestimiento | 4,3 mm | |
Radio de flexión | > 15 x diámetro de cable, móvil > 10 x diámetro de cable, tendido fijo |
|
Fuerza de pelado de la funda | max. 80 N / 300 mm | |
Color de cubierta | gris (similar a RAL 7001) | |
Número de núcleos | 3 | |
Sección transversal | 0,25 mm2 | |
Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro |
|
Construcción del núcleo | 14 x 0,15 mm ∅ | |
Longitud | L1 = 300 mm L2 = 300 mm L3 = 300 mm |
|
Código de cable | Li YY 3 x 0,25 | |
Masa | 40 g | |
Material | ||
Clavija | ||
Pinza | PUR, negro | |
Superficie de contacto | Au | |
Combustibilidad | V-2 | |
Cable | ||
Revestimiento | PVC | |
Aislamiento del hilo | PVC | |
Combustibilidad | antiinflamable |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440112 |
ECLASS 10.0.1 | 27440112 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5200 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5259 | ALL | 108 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6898 | ALL | 108 KB |