Cable de conexión Y V23-G-T-0,3M-PUR-TP-V19/V19-G

V23-G-T-0,3M-PUR-TP-V19/V19-G
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V23-G-T-0,3M-PUR-TP-V19/V19-G

Descripción del producto
Cable de conexión en Y, enchufe M23 recto de 12 pines a dos enchufes M12 rectos de 8 pines con codificación A, un cable de PVC gris, pares trenzados, blindaje general/un cable de PUR negro, blindado
Datos generales
Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos8
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos8
CodificaciónCódigo A
Conector 3
ConexiónConector hembra
TipoM23
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos12
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajomáx. 8 A / máx. 2 A por cada pin
Conformidad
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadUL 1581; DIN EN 60332-2-2 ; IEC 60332-1-2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Conector 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Conector 2-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Conector 3-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Conector 1
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la conexión de tornillo
Grado de protecciónIP68/IP69
Conector 2
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la conexión de tornillo
Grado de protecciónIP68/IP69
Conector 3
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 24 mm
Apantallamientoblindaje conectado a la conexión de tornillo
Grado de protecciónIP67 / IP69K
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento6 mm / 6,2 mm
Radio de flexión>15 x diámetro de cable, instalación móvil
>6 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertanegro / gris
Número de núcleos8
Sección transversal0,25 mm2 / 0,14 mm2
Color de núcleosNúcleo 1-7: SSI BU
Núcleo 2-2: SSI BN
Núcleo 3-5: SSI GY
Núcleo 4-6: SSI PK
Núcleo 5-3: SSI GN
Núcleo 6-4: SSI YE
Núcleo 7-2: HTL BN
Núcleo 8-6: HTL PK
Núcleo 9-7: HTL BU
Núcleo 10-4: HTL YE
Núcleo 11-3: HTL GN
Núcleo 12-5: HTL GY
Construcción del núcleo32 x 0,1 mm ∅ / 4 x 2 x 0,14 mm2 pares trenzados , protección general
BlindajeCobre trenzado, estañado
Longitud0,3 m
Código de cableLi 9Y C 11Y 8 x 0,25 / Li Y CY 4 x 2 x 0,14
Masa149,11 g
Material
Conector 1
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Conector 2
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Conector 3
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaFundición de cinc, niquelado
JuntaNBR
Superficie de contactochapado en oro (Au)
Cable
RevestimientoPUR / PVC
Aislamiento del hiloPP / PVC
CombustibilidadAntiinflamable

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440112
ECLASS 10.0.127440112
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC002585
ETIM 7.0EC002585
ETIM 6.0EC002585
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V23-G-T-0,3M-PUR-TP-V19/V19-G

Design / Simulation: V23-G-T-0,3M-PUR-TP-V19/V19-G

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4502 KB

Productos asociados: V23-G-T-0,3M-PUR-TP-V19/V19-G

Accesorios
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa
Cubierta enchufable M12fa
Soporte universal modular para conectores M12fa
Soporte para etiquetas, sin halógenofa
Placa de identificación, sin halógenofa
Anillos de marcado para conectores M12, varios coloresfa