Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable de conexión en Y con conector macho M12 recto con codificación A y 4 pines a 2 conectores hembra M12 en ángulo con codificación A y 4 pines, 2 cables POC naranjas resistentes a escorias de soldadura, aptos para aplicaciones robóticas, resistentes a la torsión y el aceite, reticulado molecular |
Datos generales | ||
---|---|---|
Conector 1 | ||
Conexión | Conector hembra | |
Tipo | M12 | |
Estilo | angulado | |
Bloqueo | conexión de tornillo | |
Nº de polos | 4 | |
Codificación | Código A | |
Conector 2 | ||
Conexión | Conector hembra | |
Tipo | M12 | |
Estilo | angulado | |
Bloqueo | conexión de tornillo | |
Nº de polos | 4 | |
Codificación | Código A | |
Conector 3 | ||
Conexión | conectores, recto | |
Tipo | M12 | |
Estilo | recto | |
Bloqueo | conexión de tornillo | |
Nº de polos | 4 | |
Codificación | Código A | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 48 V CA / 60 V CC | |
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Conformidad | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 | |
Combustibilidad | IEC 60332-1-2 , ISO 14572 , ISO 6722 | |
Sin halógenos | IEC 60754-2 | |
Resistencia a la hidrólisis | ISO 6722 | |
Resistencia al aceite | ISO 14572 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | ||
Clavija | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Cable fijo | -40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) para 20000 h -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) para 3000 h |
|
Cable flexible | -15 ... 120 °C (5 ... 248 °F) para 20000 h -15 ... 150 °C (5 ... 302 °F) para 3000 h |
|
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Clavija | ||
Par de apriete | 0,6 Nm | |
Protección contra aflojamiento | existente | |
Instalación de la herramienta | moleteado recto | |
Ciclos de contacto | min. 100 | |
Grado de protección | IP67/IP68/IP69 | |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 | |
Diámetro del revestimiento | 4,8 mm | |
Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil > 10 x diámetro de cable, tendido fijo |
|
Fuerza de pelado de la funda | max. 50 N / 300 mm | |
Color de cubierta | naranja (similar a RAL 2003) | |
Número de núcleos | 4 | |
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 2: blanca Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro |
|
Construcción del núcleo | 19 x 0,16 mm ∅ | |
Longitud | L1 = 0,3 m L2 = 0,3 m |
|
Código de cable | Li 7Y 41X 4 x 0,34 | |
Idoneidad de las cadenas de arrastre | ||
Ciclos de torsión | min. 300000 | |
Esfuerzo de torsión | ± 360 °/ 30 cm | |
Masa | 65 g | |
Material | ||
Sin PWIS | si | |
Sin halógenos | si | |
Clavija | ||
Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado | |
Pinza | TPU, negro | |
Superficie de contacto | Au | |
Combustibilidad | V-2 | |
Cable | ||
Revestimiento | POC | |
Aislamiento del hilo | ETFE | |
Resistencia a escorias de soldadura | si | |
Resistencia a salpicaduras de soldadura | si | |
Resistencia al aceite | si | |
Resistencia a la hidrólisis | si | |
Combustibilidad | antiinflamable | |
Reticulación molecular | si |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440112 |
ECLASS 10.0.1 | 27440112 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5230 | ALL | 285 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6891 | ALL | 210 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|