Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Divisor en Y, conector M8 con cierre a presión de 4 pines a 2x conectores M8 con cierre a presión de 3 pines, aprobado por UL |
Datos generales | ||
---|---|---|
Conector 1 | ||
Conexión | Conector hembra | |
Tipo | M8 | |
Estilo | recto | |
Bloqueo | Bloqueo enclavable | |
Nº de polos | 3 | |
Codificación | Código A | |
Conector 2 | ||
Conexión | Conector hembra | |
Tipo | M8 | |
Estilo | recto | |
Bloqueo | Bloqueo enclavable | |
Nº de polos | 3 | |
Codificación | Código A | |
Conector 3 | ||
Conexión | conectores, recto | |
Tipo | M8 | |
Estilo | recto | |
Bloqueo | Bloqueo enclavable | |
Nº de polos | 4 | |
Codificación | Código A | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 30 V CA/CC | |
Corriente de trabajo | máx. 3 A | |
Conformidad | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Conector | conector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104 | |
Combustibilidad | IEC 60332-1-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Número UL File | E231213 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Clavija | ||
Ciclos de contacto | min. 100 | |
Grado de protección | IP65 | |
Masa | 5,13 g | |
Material | ||
Clavija | ||
Pinza | TPU, negro | |
Superficie de contacto | Au | |
Combustibilidad | V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 10.0.1 | 27440106 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2027 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 43 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E231213 | ALL | 419 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5234 | ALL | 108 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6894 | ALL | 108 KB |