Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Conector de válvula, modelo B (Ind), 2 + PE, cable PUR |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 2 + PE | |
Conexión 1 | Clavija de válvula industrial | |
Tipo 1 | angulado | |
Conexión 2 | conectores, recto | |
Tipo 2 | angulado | |
Rosca 2 | M12 | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 250 V CA/CC | |
Tensión de prueba | 2000 V | |
Corriente de trabajo | máx. 7 A a 40 °C | |
Resistencia de tránsito | < 10 mΩ | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Cable: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
|
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Conector de válvula Forma B (Ind) | |
Material | ||
Contactos | CuZn ; CuSn | |
Pinza | PUR | |
Cable | PUR | |
Aislamiento del hilo | PVC | |
Cable | ||
Diámetro del revestimiento | ∅ 5,7 mm | |
Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil | |
Color | negro | |
Hilos | (2 + 1) x 0,5 mm2 | |
Montaje de escalera | 16 x 0,2 mm ∅ | |
Longitud | 1 m | |
Masa | 57,8 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 996 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |