Conector de válvula VMBI-2+PR/Z2-2,5M-PUR

VMBI-2+PR/Z2-2,5M-PUR
  • Conector de válvula según EN 175301-803 A/ISO 4400 (anteriormente DIN 43650)
  • Diodo Z como conexión de protección
  • LED incorporado como indicador de función y operación
  • Junta inyectada
  • Cable resistente a flamas
  • sin halógeno
  • Componente reconocido UL

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VMBI-2+PR/Z2-2,5M-PUR

Descripción del producto
Juego de cables del conector de válvula, modelo B, 2+PE, diodo Z, cable PUR
Datos generales
Nº de polos2 + PE
Conexión 1Clavija de válvula industrial
Tipo 1angulado
Conexión 2Terminal de línea libre
Elementos de indicación y manejo
LED amarilloDisplay de función
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CA/CC
Corriente de trabajomáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
SupresiónDiodo Zener
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcURus AWM 20549 (cable)
Condiciones ambientales
Temperatura ambienteCuerpo: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
cable, móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65 / IP67
ConexiónConector de válvula Forma B (Ind)
Material
ContactosCuSn
Superficie de contactoSn
PinzaTPU, negro
CablePUR
Aislamiento del hiloPP
Cable
Diámetro del revestimiento∅ 4,5 mm
Radio de flexión> 50 mm
> 22,5 mm, fijo
Colornegro grisáceo (RAL 7021)
Hilos(2 + 1) x 0,5 mm2 ; 20 AWG
Montaje de escalera28 x 0,15 mm ∅
Longitud2,5 m
Masa99,2 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMBI-2+PR/Z2-2,5M-PUR