Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Ventilstecker, Form B auf M12, 2+PE, LED, Z-Diode, PUR-Kabel |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 2 + PE | |
Conexión 1 | Conector de válvula DIN | |
Tipo 1 | angulado | |
Conexión 2 | conectores, recto | |
Tipo 2 | angulado | |
Rosca 2 | M12 | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED amarillo | Display de función | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CA/CC | |
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ | |
Supresión | Diodo Zener | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | Cuerpo: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) cable, móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 / IP67 | |
Conexión | Conector de válvula Forma B | |
Código de cable | LiY 11Y-HF | |
Material | ||
Contactos | CuSn | |
Superficie de contacto | Sn | |
Pinza | TPU, negro | |
Cable | PUR | |
Aislamiento del hilo | PP | |
Cable | ||
Diámetro del revestimiento | ∅ 4,5 mm | |
Radio de flexión | > 50 mm > 22,5 mm, fijo |
|
Color | negro | |
Hilos | (2 + 1) x 0,5 mm2 ; 20 AWG | |
Montaje de escalera | 28 x 0,15 mm ∅ | |
Longitud | 2 m | |
Masa | 86 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1006 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5035 | ALL | 280 KB |