Módulos de fijación a presión para el Sistema K

Mediante la barrera de protección contra sobretensionesP-LB, se advierte encarecidamente el peligro de un posterior acoplamiento debido a un cableado inadecuado. El dispositivo y la protección contra sobretensión forman una unidad eléctrica y mecánica. El aislamiento espacial del armario de conmutación queda así garantizado de forma inequívoca, permanente y según las normas del sector. Solo deben separarse entre sí espacialmente los cables del lado de campo y del lado de control. Este aislamiento espacial ya se ha prescrito según el cableado del armario de conmutación intrínsecamente seguro.P-LBmontaje en armarios: conectar y listoMódulosdel sistema K.

Números de modelo: P-LB-1…, P-LB-2…


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.