Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Número de líneas de señal protegidas | 2 | |
Topología | con conexión a tierra | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Datos eléctricos | ||
Conexión | área protegida: terminales 7, 8 área no protegida: terminales 1, 2 |
|
Corriente de medición | 250 mA | |
Corriente de fuga | < 10 µA a 1 V y 25 °C (77 °F) , línea a línea | |
Tensión nominal | 1 V CC | |
Tensión de funcionamiento continuo máxima | 6 V CC | |
Resistencia longitudional | < 0,5 Ω por conductor | |
Impulso nominal | 10 kV/5 kA (categoría C2) 2 kV/2 kA (categoría D1) |
|
Corriente de descarga de impulso (10/350 µs) | 2 kA por línea (2x) | |
Pico de corriente (8/20 µs) | 5 kA por línea (10x) | |
Sobretensión nominal (8/20 µs) | 10 kA por línea (1x) | |
Corriente de descarga total (8/20 µs) | 20 kA (1x) | |
Nivel de protección de tensión | max. 90 V línea a línea para corriente de descarga nominal In max. 25 V línea a tierra para corriente de descarga nominal In |
|
Tiempo de restablecimiento del impulso | < 30 ms | |
Pérdida por inserción | ≤ 0,05 dB, a 0 ... 4 kHz, en sistema de 600 Ω ≤ 3 dB, a 0 ... 174 kHz, en sistema de 100 Ω |
|
Indicadores/configuraciones | ||
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad | ||
Grado de protección | IEC 60529:2013 | |
Dispositivo de protección contra sobretensiones para tensiones bajas | EN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013 IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012 |
|
Condiciones de utilización | ||
Condiciones de montaje | ||
Posición de montaje | interior | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) Para uso en zona peligrosa, respete el certificado de examen tipo CE. |
|
Humedad del aire relativa | 5 ... 95 % | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Sección transversal | 2 x 2,5 mm2 | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 12,5 x 115 x 116 mm (A x L x H) | |
Altura | 115 mm | |
Anchura | 12,5 mm | |
Profundidad | 116 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | PTB 00 ATEX 2176 X | |
Identificación | ![]() |
|
Clase de temperatura | T6 para temperatura ambiente ≤ 50 °C T5 para temperatura ambiente ≤ 70 °C T4 para temperatura ambiente ≤ 80 °C |
|
Tensión | 6 V | |
Corriente | 250 mA | |
Capacidad interna | inapreciable | |
Inductancia interna | 200 µH | |
Certificado | PF 16 CERT 4065 X | |
Identificación | ![]() |
|
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización CSA | ||
Control Diseño | 116-0187 (cCSAus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx BAS 14.0010X | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27130805 |
ECLASS 10.0.1 | 27130805 |
ECLASS 9.0 | 27130805 |
ECLASS 8.0 | 27130805 |
ECLASS 5.1 | 27130801 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 5.0 | EC000941 |
UNSPSC 12.1 | 39121610 |
Este dispositivo limita las corrientes transitorias inducidas por diferentes causas, por ejemplo, relámpagos u operaciones de conmutación. Esta limitación se logra desviando la corriente a tierra y limitando la tensión del lazo de señal durante la duración del pulso de sobretensión.
El dispositivo es transparente a HART.
El dispositivo se monta en un raíl DIN de montaje de 35 mm de conformidad con la norma EN 60715.
Nota:
Conecte siempre el dispositivo a conexiones a tierra de alta calidad. El dispositivo debe tener el mismo potencial que los dispositivos que protege. Instale el sistema de tierra de acuerdo con la normativa aplicable.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Brief Instructions - Surge Protection Barriers | ENG | 876 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 156 KB | |
Manual | ENG | 2244 KB | |
Manuales | |||
Manual P-LB,F-LB,K-LB | ENG | 1151 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 951 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 14.0010X | ALL | LINK | --- |
Canada, USA CSA | CoC 1128189 | ALL | 62 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322304002602 (Bintan) | ALL | 1100 KB | |
Europe PTB ATEX Category (1) 2 | PTB 00 ATEX 2176X | ALL | 946 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category (3) D | PF 16 CERT 4065 X | ALL | 601 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/5871 (P507630) | ALL | 101 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 11-10-085 R036 V1R0 | ALL | 477 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 179 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0968C | ALL | 92 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|