Caja de cables, blindado 9424-01M-24P-FXS

9424-01M-24P-FXS
  • Carcasa del conector con tornillo de bloqueo
  • Grado de protección IP68

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  9424-01M-24P-FXS

Descripción del producto
Juego de cables hembra con una terminación M23 recta con codificación A, 19 pines, cable PVC gris de pares trenzados, apantallado
Datos generales
Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM23
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos19
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
PersonalizaciónPelado 94 mm , Casquillos finales para cables
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 32 V CC
Corriente de trabajomáx. 3 A
Conformidad
Grado de protecciónEN 60529
CombustibilidadIEC 60332-1-2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Cable fijo-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Clavija
Ciclos de contacto50
Apantallamientoblindaje ne tiene conectado a la conector
Grado de protecciónIP68
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento8,9 mm
Radio de flexión> 15 x diámetro de cable, móvil
> 6 x diámetro de cable, tendido fijo
Color de cubiertagris (similar a RAL 7032)
Número de núcleos19
Sección transversal0,14 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: verde
Núcleo 2: amarillo
Núcleo 3: gris
Núcleo 4: fucsia
Núcleo 5: azul
Núcleo 6: blanca
Núcleo 7: rojo
Núcleo 8: negro
Núcleo 9: violeta
Núcleo 10: gris/fucsia
Núcleo 11: rojo/azul
Núcleo 12: marrón
Núcleo 13: blanca/verde
Núcleo 14: marrón/verde
Núcleo 15: blanca/amarillo
Núcleo 16: blanca/fucsia
Núcleo 17: fucsia/marrón
Núcleo 18: blanca/azul
Núcleo 19: gris/marrón
Construcción del núcleo12 x 2 x 0,14 mm2 pares trenzados
BlindajeCobre trenzado, estañado, 80 % revestimiento
Longitud1 m
Código de cableLiYCY
Masa210 g
Material
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaCuZn
JuntaFPM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
Cable
RevestimientoPVC
Aislamiento del hiloPVC

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: 9424-01M-24P-FXS