Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | antivalente | |
Tipo de salida | Salida de tensión digital | |
Distancia de conmutación de medición | 6,5 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Tipo de salida | 4-hilos | |
Datos característicos | ||
Condiciones de montaje | ||
B | 5 mm | |
C | 20 mm | |
F | 20 mm / 50 mm | |
Tensión de trabajo | 5 V CC ± 0,5 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 5 Hz | |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 5 % | |
Protección contra cortocircuito | si | |
Corriente de trabajo | 0 ... 10 mA | |
Corriente de trabajo mínima | 0 mA | |
Corriente residual | ||
Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off | ≤ 100 µA | |
Corriente en vacío | ≤ 12 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 100 ms | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de prestaciones (PL) | PL d | |
MTTFd | > 7500 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | min. 60 % | |
Salida digital | ||
Valor de salida | canal 1: objeto detectado: 3 V ± 0,2 V , objeto no detectado: 1 V ± 0,2 V canal 2: objeto detectado: 1 V ± 0,2 V , objeto no detectado: 3 V ± 0,2 V |
|
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2020 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 EN 60947-5-3:2014 EN ISO 13849:2018 EN ISO 13766-2:2018 inmunidad al campo magnético: 6000 A/m según ISO 11452-8:2015 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | cordónes flexibles | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP65 | |
Cable | ||
Diámetro del cable | 0,94 mm ± 0,03 mm | |
Material | FEP | |
Número de núcleos | 4 | |
Sección transversal | AWG 24/19 | |
Longitud | 600 mm | |
Dimensiones | ||
Altura | 20 mm | |
Anchura | 50 mm | |
Longitud | 5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 261 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5740 | ALL | 1257 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5741_ENG | ENG | 1241 KB |