Los multímetros digitales Fluke, que se han diseñado para su uso en Zona 1/21 y Div. 1, están considerados los multímetros de seguridad intrínseca más resistentes del mundo. Las carcasas resistentes al polvo y el agua y las numerosas homologaciones internacionales facilitan el uso de los instrumentos en diversos entornos de todo el mundo, lo que permite realizar mediciones dentro (Ui ≤ 65 V, Ii ≤ 5 A) y fuera (Ui ≤ 1000 V, Ii ≤ 10 A) de áreas peligrosas. Además de la obtención fiable de los valores mín./máx./promedio, los multímetros están equipados con un filtro de bajas frecuencias adicional para realizar mediciones precisas en transmisiones de motor de velocidad variable. Los grandes dígitos de la pantalla, la retroiluminación de dos niveles de la pantalla de 4,5 pulgadas y el teclado retroiluminado garantizan un uso sencillo y óptimo, incluso en entornos de trabajo poco iluminados. En condiciones normales de funcionamiento, los multímetros digitales ofrecen una duración de la batería especialmente larga de 400 horas. Gracias a estas características, estos potentes dispositivos garantizan la seguridad del trabajador móvil en todo momento.
Homologado para: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zona 1/21 y Div. 1, PCEC, Simtars, Inmetro (IEx), EAC