“Praktisch. Vooruitdenkend. Persoonlijk."—dat is het motto van de SPS dit jaar in Neurenberg, Duitsland. Internationale standhouders zoals Pepperl+Fuchs zullen van 14 t/m 16 november 2023 sensoren en intelligente oplossingen presenteren op de industriële automatiseringsbeurs.
Maak kennis met onze nieuwste producten en innovatieve technologieën in hal 7A op stand 411, waar wij onze hoogtepunten in verband met de volgende vooruitdenkende onderwerpen presenteren:
Bent u nieuwsgierig? Bezoek onze stand in Neurenberg voor een persoonlijke kennismaking. Onze experts kijken al uit naar een persoonlijke uitwisseling met u!
De HF RFID-lees/schrijfapparaten van de IQH3*/IQT3*-serie bieden een grote flexibiliteit voor uw toepassingen: Dankzij hun
kunnen de apparaten precies worden geïntegreerd in een breed scala aan omgevingen. Ontdek de HF RFID-lees/schrijf serie in het geoptimaliseerde "flat-pack-ontwerp".
Pepperl+Fuchs combineert de nieuwe veiligheidsevaluatie-unit PUS met de voordelen van de beproefde absolute positioneringssystemen safePXV en WCS. Hierdoor wordt van toepassingen voor veilige absolute lineaire positionering conform SIL 3/PL e slechts een minimale integratie-inspanning vereist. Meer informatie over de nieuwe oplossing voor veilige absolute lineaire positionering.
Pepperl+Fuchs presenteert voor de eerste keer het productonderzoek WILSEN.valve. Dit onderzoek toont de voordelen aan van het gebruik van gespecialiseerde M&O (Monitoring and Optimization)-sensortechnologie voor het controleren van handmatige kleppen. Ontdek hoe operators van uitgebreide en vertakte fabrieken op een kosteneffectieve wijze een compleet en zeer betrouwbaar overzicht van alle geïnstalleerde handkleppen kunnen krijgen.
Wanneer waterstof wordt getransporteerd als ammoniak in combinatie met stikstof, zijn er explosiebeschermingsmaatregelen vereist om de mensen, de fabriek en het milieu te beschermen. Meer informatie over producten en oplossingen van Pepperl+Fuchs die in ammoniakterminals worden gebruikt.
Bij regen, mist, wind of stof werken de industriële radarsensoren van de MWC25M-L2M-*-serie op een betrouwbare en probleemloze wijze onder alle omgevingsomstandigheden. De sensoren zijn uitermate geschikt voor buitentoepassingen die een snelle en lange afstand, en een snelheidsmeting vereisen. Meer informatie over de radarsensoren met CAN-interface.
Met de Smart-Ex® 03 ontdekt u een hoogwaardige 5G-smartphone voor explosiegevaarlijke gebieden: De Smart-Ex 03, die is uitgerust met 5G en Wi-Fi® 6, stelt nieuwe normen voor flexibel gebruik in openbare - en privénetwerken van mobiele netwerkproviders of de bedrijven zelf. Natuurlijk wordt de Smart-Ex 03 geleverd met certificeringen voor wereldwijd gebruik in explosiegevaarlijke gebieden. Verwerf meer inzicht op SPS.
Een nieuwe aluminium behuizing en een optionele ingebouwde RFID-lezer vormen een aanvulling op het portfolio van het VisuNet FLX modulaire HMI-platform. Hierdoor ontstaan er nieuwe toepassingsmogelijkheden, wordt het temperatuurbereik uitgebreid en is de toegang tot de HMI-apparaten van de FLX-serie nog veiliger geworden. Ervaar nog meer flexibiliteit met de VisuNet FLX.
Het M-LB-4000 overspanningsbeveiligingssysteem beschermt op betrouwbare wijze dure componenten en systemen tegen overspanning en stroompieken. De module biedt een ontwerp met een betrouwbare diagnosefunctie, eenvoudig gebruik en een ruimtebesparende behuizing die slechts 6 mm breed is. Ontdek de plug-in M-LB-4000 overspanningsbeveiliging en bescherm uw procesinstallatie.
Register for free tickets and visit Pepperl+Fuchs at SPS. We look forward to welcoming you at our booth 330 in hall 7A and presenting powerful sensor technologies …