Soluções em sensores para manuseio de materiais
De depósitos com prateleira alta à tecnologia de transporte, aqui você encontra as soluções ideais para sua aplicação!
Os sensores da Pepperl+Fuchs podem ser usados em todas as áreas de manuseio de materiais, seja no sistema automatizado de armazenamento e recuperação, no sistema transportador, no veículo guiado automatizado (AGV), no caminhão industrial ou no guindaste. Assista ao vídeo para saber como a solução certa pode evitar colisões, permitir navegação segura ou detectar posições de forma confiável.
O módulo de controle do motor G20 48V foi projetado para sistemas de transportador modernos e complexos. Os módulos oferecem maior desempenho com o mesmo consumo de energia. Isso significa que menos fontes de alimentação precisam ser instaladas ao longo da linha de transporte, tornando o planejamento do sistema muito mais flexível... Saiba mais
Para detectar diferentes tipos de paletes nas linhas de transporte, a Pepperl+Fuchs desenvolveu uma solução de sensor modular: O Detector de paletes consiste em um suporte de sensor específico para a aplicação que pode ser combinado com um sensor fotoelétrico ou ultrassônico, dependendo do tipo de palete... Saiba mais
Para controlar o fluxo de embalagens, a ocupação de uma esteira transportadora deve ser monitorada de forma confiável. A Pepperl+Fuchs oferece uma solução altamente eficiente para essa aplicação: o sistema de sensores Contour2D requer apenas um único sensor LiDAR e pode ser comissionado de forma rápida e fácil... Saiba mais
Os sensores fotoelétricos cilíndricos da série M18 são otimizados para aplicações padrão na tecnologia de transportadores. Versões com um design reduzido de 40 mm permitem não apenas uma instalação com economia de espaço, mas também uma visualização nos cantos. Ao mesmo tempo, o invólucro e as roscas de metal oferecem alta estabilidade mecânica... Saiba mais
A segurança pessoal é um requisito básico em processos automatizados. Dispositivos de proteção sem contato, como barreiras de luz de segurança com as unidades de controle de segurança correspondentes, garantem que uma parada seja iniciada caso ocorra acesso não autorizado ou se uma zona de perigo for atingida… Saiba mais
Os sensores padrão fotoelétricos em design cúbico da série R202 foram especialmente projetados para manuseio de materiais. Uma variante para a detecção de objetos transparentes detecta de forma confiável paletes embalados em folha de alumínio sem zona de insensibilidade. As buchas de metal sólido integradas garantem uma montagem confiável e estável... Saiba mais
Os módulos E/S Ethernet com mestre IO-Link possibilitam uma transferência de dados em tempo real, conectando de forma rápida e fácil dispositivos de campo com o sistema de barramento de nível superior. Além disso, apresentam funções de diagnóstico abrangentes que ajudam a melhorar a transparência durante o processo... Saiba mais
A coleta, a proteção e o transporte de cargas apresenta vários desafios para veículos guiados automatizados. A Pepperl+Fuchs oferece um amplo portfólio de sensores compactos e robustos, ideais para uso em veículos guiados automatizados, do acoplamento ao posicionamento e detecção de carga até a identificação de carga... Saiba mais
Para atingir o maior rendimento possível no manuseio de materiais, os veículos guiados automatizados (AGVs) devem ser dirigidos de forma confiável em todas as situações. Seja navegação livre, navegação baseada no solo ou rastreamento de movimento, as tecnologias de ponta da Pepperl+Fuchs permitem navegação e orientação precisas... Saiba mais
Seja em centros de logística, nas instalações da fábrica ou em prédios de escritórios, os AGVs devem detectar com precisão seus arredores o tempo todo para descartar colisões com pessoas e objetos. A Pepperl+Fuchs oferece sensores e sistemas para uma percepção de ambiente confiável, garantindo operações suaves... Saiba mais
Nas fábricas e armazéns, a velocidade de um caminhão industrial deve ser restringida mais do que nas áreas exteriores. Isso é garantido por um sensor de radar alinhado verticalmente e montado no teto do veículo. Assim que uma área interior é alcançada, o sensor detecta o teto da sala, de modo que a velocidade possa ser reduzida automaticamente... Saiba mais
Para recolher e colocar paletes em segurança, é necessário determinar a posição exata da forquilha. O codificador giratório com tração do cabo ECA10TL detecta a posição da altura com a máxima precisão. O codificador rotativo está montado no caminhão industrial, enquanto o olhal do cabo está fixo à forquilha móvel... Saiba mais
Por razões de segurança, deve ser detectado de forma confiável se o condutor de um caminhão industrial está na posição correta no banco do condutor. Os sensores ultrassônicos garantem a detecção do condutor sem interferências, independentemente das condições ambientais e das propriedades ópticas... Saiba mais
A unidade de medição inercial IMU F99 é a solução ideal para detectar a inclinação do mastro e nivelar o caminhão industrial da forma adequada. A combinação de sensor de aceleração, giroscópio e algoritmo de fusão de sensor inteligente fornece resultados de medição confiáveis, mesmo quando o caminhão está em movimento... Saiba mais
Os sensores de radar oferecem uma solução simples e sem desgaste para determinar a altura de elevação das forquilhas: montados na forquilha da empilhadeira, medem a distância até ao solo, de modo que não seja necessário nenhum alvo adicional. Devido à interface CANopen, os sensores são ideais para a integração em caminhões industriais... Saiba mais
Paletes defeituosos podem levar a colisões durante a atribuição automática de compartimentos em depósitos com compartimentos altos, causando grandes danos à propriedade. Devido ao seu eixo de varredura estável em combinação com uma alta resolução angular, o R2000 Detection detecta de forma confiável até mesmo pequenos fragmentos de paletes quebrados... Saiba mais
Montada na empilhadeira, a câmera de eventos industrial da Pepperl+Fuchs monitora os processos de armazenamento e recuperação em depósitos com prateleiras altas. O armazenamento orientado para eventos permite o acesso direto a gravações de situações relevantes para que os funcionários possam tomar medidas imediatas em caso de mau funcionamento... Saiba mais
Os transelevadores exigem posicionamento vertical e horizontal com precisão de até um milímetro. O sensor de distância R1000 é ideal para esta tarefa exigente: Equipado com a Pulse Ranging Technology (PRT), ele permite a medição de distâncias de alta precisão para um posicionamento ideal... Saiba mais
Os acopladores de dados ópticos garantem uma comunicação bidirecional baseada em Ethernet com transelevadores ou transportadores. Com uma taxa de transferência constante, o acoplador de dados óptico LS682 permite uma conexão estável a uma distância de até 300 m... Saiba mais
A série R10x de sensores fotoelétricos combina diferentes funções fotoelétricas em um invólucro compacto. Esses sensores podem ser facilmente adaptados às demandas de uma aplicação específica. Os sensores de modo difuso com supressão de fundo são ideais para detecção de compartimento… Saiba mais
Devido à redundância de vários códigos, o sistema de posicionamento PXV é uma solução particularmente confiável para posicionar máquinas de armazenamento e recuperação automatizadas. Se for necessário um posicionamento seguro, também estão disponíveis variantes de segurança de acordo com SIL 3/PL e... Saiba mais
O espaço para a integração de sensores é muitas vezes limitado em sistemas de armazenamento de shuttle. Com seu design compacto, o sensor de distância R200 com tecnologia Pulse Ranging se encaixa até mesmo em pequenos shuttles automáticos. As tarefas vão desde a verificação da ocupação das prateleiras e da posição de carga correta até a medição da distância e prevenção de colisões... Saiba mais
Para proteger o homem e a máquina, requisitos de segurança rigorosos devem ser observados ao posicionar os trava-quedas deslizantes de armazenamento e recuperação. O sistema de posicionamento safePXV permite o posicionamento absoluto linear seguro de acordo com a SIL 3/PL e usando apenas um sensor... Saiba mais
O sensor de visão PHA é ideal para o posicionamento preciso de transelevadores em depósitos com prateleiras altas. O sensor requer apenas um orifício de perfuração no perfil de aço da estrutura de armazenamento como ponto de referência, por isso não são necessários auxílios adicionais, como refletores... Saiba mais
Nos portos de contêiner, os diferentes tipos de guindaste garantem o carregamento eficiente dos contêineres. O sistema de codificação de posição (WCS) registra a posição dos guindastes e carrinhos com precisão milimétrica. Com uma caixa de proteção externa e um trilho de código de aço inoxidável, o WCS pode ser usado em condições ambientais adversas. Para aplicações de segurança até SIL 3/PL e, o sistema pode ser combinado com a unidade de avaliação segura (PUS)... Saiba mais
Os robustos codificadores giratórios incrementais da série ENI90 garantem um controle de velocidade de alta precisão graças à tecnologia BlueBeam integrada. As versões pesadas e offshore suportam as condições ambientais mais adversas, sendo ideais para monitorar acionamentos de guindastes em áreas externas... Saiba mais
Com guindastes móveis, os movimentos de extensão e retração da lança devem ser registrados em tempo real. Essa tarefa é executada pelo codificador giratório com tração do cabo ECN40HD, que pode até ser usado em aplicações offshore devido ao seu design resistente. O sistema de tração de cabo aberto permite uma limpeza fácil e facilita o manuseio... Saiba mais
Devido à sua resistência à sujeira e poeira, além das diferentes faixas de frequência (LF, HF, UHF), os sistemas RFID são usados em diversos campos de aplicação. Ao melhorar a transparência, eles reduzem os erros administrativos e tornam os processos mais eficientes... Saiba mais
A nova solução de leitor de porta RFID da Pepperl+Fuchs cria transparência eficiente para detecção de grandes quantidades de tags RFID. O sistema econômico é baseado na poderosa tecnologia RFID UHF padronizada e é especialmente otimizado para uso em aplicações logísticas, como rastreamento de mercadorias de entrada e saída… Saiba mais
Os sistemas de identificação óptica são facilmente adaptados a diferentes aplicações e detectam objetos de forma confiável mesmo sob condições complexas, como em aplicações de alta velocidade ou alta temperatura… Saiba mais
O portfólio de conectividade varia de cabos do sensor-atuador até conectores de campo, blocos de junção, divisores de sensor-atuador, receptáculos de painéis e conectores de dados. Ao fornecer sensores e os componentes de conexão correspondentes a partir de uma única fonte, nós aumentamos a sua produtividade e a disponibilidade de suas máquinas e instalações... Saiba mais
A Pepperl+Fuchs oferece cabo bruto a granel de qualidade industrial da produção de cabos alemã e europeia, que é ideal para uso com conectores montados em campo. As diferentes opções de cabo bruto estão disponíveis em anéis práticos de 100 metros, bem como em pequenos comprimentos... Saiba mais
Você tem alguma dúvida sobre nossas soluções de manuseio de materiais?
Teremos prazer em ajudar! Basta nos enviar uma mensagem ou marcar uma consulta com um de nossos especialistas para obter mais informações sobre os produtos de seu interesse.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.