Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

主动红外扫描器 TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1200/38a

TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1200/38a
  • 用于平开门的移动存在传感器
  • 可针对广泛的门扇宽度进行配置
  • 可单独调节每道光束
  • 可选背景抑制和分析功能
  • 对闭合边缘宽度进行光束调整
  • 测试输入
  • 三光束型

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1200/38a

产品阐述
用于人员保护的单光束或多光束光幕
通用规格
最小检测范围0 ...1500 mm,通过背景分析,
500 ...1500 mm,通过背景抑制
最大检测范围0 ...2500 mm,带背景分析功能,
500 ...2500 mm,带背景抑制功能
光源红外发光二极管
黑/白差 (6 %/90 %)< 20 % 在 2000 mm 检测范围处
标记CE
光束数3 (内置传感器模块 AIR 的数量)
操作模式在背景抑制/评估之间切换
光点直径75 x 75 mm,在感应范围为 2000 mm 处
指示灯/操作方法
功能指示灯红色 LED
控制元件感应范围调节器,亮通/暗通转换开关,操作模式转换开关 背景抑制 / 背景分析 ; 左/右侧边缘监控调节器
出厂设置背景抑制
电气技术规格
工作电压17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC
空载电流< 100 mA
输入
测试输入在下列条件下发射器停用:U = 17 ...30 V DC(仅当在背景分析模式下工作时) 和 DC 运行
输出
开关类型亮时接通/暗时接通转换开关
信号输出继电器,1 个交流发电机
开关电压最大 24 V DC , 48 V AC
开关电流≤ 1 A
开关电源24 W / 55 VA
响应时间30 ms ,测试后 2 s
遵守标准和指令
符合标准
标准EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
认证和证书
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
UN/ECE 法规第 10 (E1) 号型式批准号: 047349
环境条件
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
机械规格
外壳长度 L1200 mm
安装高度最大 2500
防护等级IP52
连接螺丝接线端子
材料
外壳铝 / ABS
光学端面PC
质量大约 650 g
尺寸
高度42 mm
深度37 mm
长度1200 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1200/38a

Informative Literature: TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1200/38a

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Product Information - TTA (Sensors for Doors, Gates, Elevators) - Branch overview / Produktinformation - TTA (Sensoren für den Tür-, Tor- und Aufzugsbau) - BranchenübersichtCHSPDF4008 KB

Product Documentation: TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1200/38a

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF373 KB

Design / Simulation: TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1200/38a

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1130 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1200/38a

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
UNECE KBA E110R-047349ALLPDF72 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0420CALLPDF230 KB

配套产品: TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1200/38a

附件
传感器模块 AIR16 适用的基座fa
金属防护软管,防止污染和损坏fa
用于传感器模块的连接缆线, 长度 300 mmfa
TopScan-S 系列铝型材适用的端盖fa
聚氨酯泡沫密封件使防护等级提高至 IP54, 可轻松插入端盖后方的 TopScan-S 截面部分fa
TopScan-S 系列铝型材, 长度 1400 mmfa
TopScan2 系列适用的铝型材盖, 长度 1400 mmfa
感应条的防风雨盖, 用于防止雨雪等天气造成不良影响, 可切割为所需长度, 可对已安装的感应条进行改造fa