Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

远程控制 RMS Remote Control

RMS Remote Control
  • 适用于为 RAVE 雷达运动传感器和 RMS 系列中的 RC 版雷达运动传感器编程
  • 可方便地对安装高度较高的传感器进行精确的调节
  • 具有简明菜单导航的远程控制
  • 发光 LCD 显示屏 101x81 点
  • 同样适用于对第三方品牌产品进行编程

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  RMS Remote Control

产品阐述
RMS 和 RAVE 系列适用的红外遥控器
通用规格
光源类型红外
电气技术规格
工作电压2x 1.5 V,ALKALINE LR6 / AA
包含在交货范围内
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
环境条件
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
机械规格
防护等级IP54
材料黑色 ABS

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的控制模块

Details: RMS Remote Control

Informative Literature: RMS Remote Control

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Product Information - TTA (Sensors for Doors, Gates, Elevators) - Branch overview / Produktinformation - TTA (Sensoren für den Tür-, Tor- und Aufzugsbau) - BranchenübersichtCHSPDF4008 KB

Product Documentation: RMS Remote Control

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Brief instructions / KurzanleitungALLPDF198 KB

认证: RMS Remote Control

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0992AALLPDF265 KB