...的配件 |
|
|
|
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa |
|
|
|
|
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa |
|
|
|
|
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa |
|
|
|
|
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa |
|
|
|
|
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa |
|
|
|
|
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa |
|
|
|
|
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa |
|
|
|
|
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa |
|
|
|
|
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa |
|
|
|
|
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa |
|
|
|
|
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa |
|
|
|
|
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa |
|
|
|
|
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa |
|
|
|
|
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa |
|