Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

附件 TopScan-S Cap Set

TopScan-S Cap Set
  • TopScan-S 系列铝型材适用的端盖

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  TopScan-S Cap Set

产品阐述
TopScan-S 铝型材适用的端盖
环境条件
环境温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
机械规格
材料塑料

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: TopScan-S Cap Set

Informative Literature: TopScan-S Cap Set

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Product Information - TTA (Sensors for Doors, Gates, Elevators) - Branch overview / Produktinformation - TTA (Sensoren für den Tür-, Tor- und Aufzugsbau) - BranchenübersichtCHSPDF4008 KB

Product Documentation: TopScan-S Cap Set

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-SALLPDF471 KB
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-SALLPDF264 KB

配套产品: TopScan-S Cap Set

...的配件
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
可配置的 Topscan 开关适用的传感器模块, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa