Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

区域扫描器 FLT-8-H-2800-300/120a

FLT-8-H-2800-300/120a
  • 区域扫描器,适用于探测大范围区域内的人和物体
  • 具有背景抑制功能的版本
  • 忽略选定区域以外的物体
  • 检测区域为 300 mm x 500 mm 的型号

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  FLT-8-H-2800-300/120a

产品阐述
区域扫描器,适用于探测大范围区域内的人和物体
通用规格
检测区域300 mm x 500 mm 在 2000 mm 检测范围处
最小检测范围100 ... 1200 mm
最大检测范围100 ... 2800 mm
光源4 x IRED
光源类型调制红外光
光斑表示43 mm x 43 mm 当 2000 mm
标记CE
操作模式背景抑制
功能性安全相关参数
MTTFd470 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
功能指示灯红色 LED
控制元件感应范围调节器
电气技术规格
工作电压15 ... 48 V DC
空载电流100 mA
功耗2,5 W
输出
开关类型亮通/暗通
信号输出2 路 PNP,互补,短路保护,集电极开路
开关电压48 V DC
开关电流200 mA
响应时间100 ms
断电延时200 ms
遵守标准和指令
符合标准
产品标准IEC 60947-5-2
发射干扰EN 61000-6-3
标准EN 61000-6-2(不包括 EN 61000-4-5)、EN 61000-4-11
环境条件
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
机械规格
安装高度最大 2800 mm
防护等级IP65
连接连接器,Binder 581 系列,5 针
材料
外壳Makrolon GV30 黑色
光学端面玻璃,红色
质量320 g
尺寸
高度64 mm
宽度150 mm
深度52 mm
一般信息
供货范围2 m 连接缆线

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: FLT-8-H-2800-300/120a

Informative Literature: FLT-8-H-2800-300/120a

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Product Information - TTA (Sensors for Doors, Gates, Elevators) - Branch overview / Produktinformation - TTA (Sensoren für den Tür-, Tor- und Aufzugsbau) - BranchenübersichtCHSPDF4008 KB

Product Documentation: FLT-8-H-2800-300/120a

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF767 KB

Design / Simulation: FLT-8-H-2800-300/120a

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP92 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: FLT-8-H-2800-300/120a

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1138CALLPDF307 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5587ALLPDF227 KB

配套产品: FLT-8-H-2800-300/120a

附件
FLT-8 系列传感器适用的安装板fa