请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
用于人员保护的单光束或多光束光幕 |
通用规格 | ||
---|---|---|
最小检测范围 | 0 ...1500 mm,通过背景分析, 500 ...1500 mm,通过背景抑制 |
|
最大检测范围 | 0 ...2500 mm,带背景分析功能, 500 ...2500 mm,带背景抑制功能 |
|
光源 | 红外发光二极管 | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 20 % 在 2000 mm 检测范围处 | |
标记 | CE | |
光束数 | 2 (内置传感器模块 AIR 的数量) | |
操作模式 | 在背景抑制/评估之间切换 | |
光点直径 | 75 x 75 mm,在感应范围为 2000 mm 处 | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 红色 LED | |
控制元件 | 感应范围调节器,亮通/暗通转换开关,操作模式转换开关 背景抑制 / 背景分析 ; 左/右侧边缘监控调节器 | |
出厂设置 | 背景抑制 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC | |
空载电流 | < 100 mA | |
输入 | ||
测试输入 | 在下列条件下发射器停用:U = 17 ...30 V DC(仅当在背景分析模式下工作时) 和 DC 运行 | |
输出 | ||
开关类型 | 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
信号输出 | 继电器,1 个交流发电机 | |
开关电压 | 最大 24 V DC , 48 V AC | |
开关电流 | ≤ 1 A | |
开关电源 | 24 W / 55 VA | |
响应时间 | 30 ms ,测试后 2 s | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 | |
认证和证书 | ||
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
UN/ECE 法规第 10 (E1) 号 | 型式批准号: 047349 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
机械规格 | ||
外壳长度 L | 900 mm | |
安装高度 | 最大 2500 | |
防护等级 | IP52 | |
连接 | 螺丝接线端子 | |
材料 | ||
外壳 | 铝 / ABS | |
光学端面 | PC | |
质量 | 大约 650 g | |
尺寸 | ||
高度 | 42 mm | |
深度 | 37 mm | |
长度 | 900 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 位置传感器 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 357 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1067 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
UNECE KBA E1 | 10R-047349 | ALL | 72 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0420C | ALL | 230 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|