请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
单光束或多光束光幕,适用于人员保护,符合 DIN 18650/EN16005 标准 |
通用规格 | ||
---|---|---|
最小检测范围 | 0 ... 1500 mm | |
最大检测范围 | 0 ... 2500 mm | |
参考目标 | 地板最低反射度:6% 相对被检测物体的最小反射程度:0% |
|
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 875 nm | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 2 % 在 2000 mm 检测范围处 | |
光束数 | 2 (内置传感器模块 AIR 的数量) | |
操作模式 | 背景分析 | |
光点直径 | 1,1 cm x 8,3 cm 在 2000 mm 检测范围处 | |
分辨率 | 所有适用位置的参考物体 CA DIN 186850-1/EN 16005 | |
功能性安全相关参数 | ||
安全完整性级别 (SIL) | SIL 1 | |
性能水平 (PL) | PL c | |
类别 | 2 类 | |
MTTFd | 880 a 每个模块 | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 90 % | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 红色/绿色 LED | |
控制元件 | 感应范围调节器 ; 左/右侧边缘监控调节器 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 24 V DC +/- 20 % | |
空载电流 | 140 mA | |
输入 | ||
测试输入 | 激活 当 在 30 V DC 时 U = 11 V DC 熄灭 当 在 5 V DC 时 U = -3 V DC | |
输出 | ||
开关类型 | 继电器断电 当 扫描范围内的物体 | |
信号输出 | 继电器,1 个交流发电机 | |
开关电压 | 5 V ... 30 V AC/DC | |
开关电流 | 最大 300 mA | |
响应时间 | ≤ 70 ms | |
符合性 | ||
功能安全 | ISO 13849-1 | |
产品标准 | EN 12978 ; EN 16005 ; DIN 18650 | |
认证和证书 | ||
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
TüV 认证 | TüV NORD | |
环境条件 | ||
环境温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
相对湿度 | 20 °C 时的湿度: < 90 % 60 °C 时的湿度:< 50% |
|
机械规格 | ||
外壳长度 L | 900 mm | |
安装高度 | 最大 2500 mm | |
防护等级 | IP52 , IP54 可选(带特殊密封件) | |
连接 | 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线 | |
材料 | ||
外壳 | 铝 / ABS | |
光学端面 | PMMA | |
尺寸 | ||
高度 | 42 mm | |
深度 | 37 mm | |
长度 | 900 mm | |
电缆长度 | 最大 30 m | |
注意 | 安全保险丝 ≤ 1 A(缓熔),符合 IEC 60127-2 Sheet 1 建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 位置传感器 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-S | ALL | 471 KB | |
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-S | ALL | 264 KB | |
手册 | |||
Manual | ENG | 2122 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1067 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
/cert/cert0951c.pdf | 44 780 13 095706 | ALL | 109 KB | |
Europe TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety | 44 205 13 095705 | ALL | 56 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0118E | ALL | 165 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|