Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

雷达传感器 RMS-FRW/164

RMS-FRW/164
  • 微波运动传感器,集成紧急逃生路线自动监控功能
  • 依据 AutSchR 标准(用于管理救援路线自动滑动门的德国指令)完成认证
  • 方向检测
  • 背景流量抑制
  • 可轻松编程
  • 可使用遥控器编程
  • 带有频率输出的型号

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  RMS-FRW/164

产品阐述
优质雷达运动传感器,集成紧急逃生路线自动监控功能,可远程操作,检测范围 2.5 m x 3.5 m,最大安装高度 4 m,黑色外壳,频率输出,缆线连接
通用规格
感应范围安装高度为 2200 mm、倾角为 0° 时为 2500 x 3500 mm (DxW)
功能原理微波模块
检测速度最小 0,1 m/s
安装角0 ... 10 ° 按照 5 ° 增量
工作频率24,05 ... 24,25 GHz K 频带
操作模式雷达运动传感器
发射器辐射功率 (EIRP)< 20 dBm
功能性安全相关参数
性能水平 (PL)PL d
类别3 类
MTTFd850 a
PFHd6,46 E-8
诊断覆盖率 (DC)60 %
指示灯/操作方法
功能指示灯红色/绿色 LED , LED 灯排 绿色
控制元件导航键 或 通过菜单驱动的远程控制进行编程
出厂设置灵敏度调节 : 7
背景流量抑制 : 1
抗扰度 : 2
电气技术规格
工作电压12 ... 36 V DC
空载电流< 200 mA 在 24 V DC 时
功耗< 3 W
浪涌电流900 mA
输出
开关类型常开/常闭
信号输出频率输出
输出 3
输出类型频率输出
输出额定工作电流最大 50 mA
残余电压≤ 2 V DC
脉冲/暂停比率1:1 , 最大偏差 10%
输出频率100 Hz
遵守标准和指令
指令符合性
R&TTE 指令 1995/5/EC本设备可在所有欧盟国家和地区(大不列颠地区和法国除外)使用。在其他国家和地区,必须遵守所有适用的国家法规。
符合标准
标准1999/5/EG; EN 62311、EN 60950-1、EN 301 489-1、EN 301 489-3、EN 300 440-2 此外: EN 61508、EN 13849-1; DIN EN 18650-1、DIN EN 18650-2; AutSchR 1997/12
环境条件
工作温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相对湿度最大 90 % 无凝露
机械规格
安装高度最大 3000 mm
防护等级IP54
连接8 针插排连接器,带缆线
交货随附 3 m 连接缆线
材料
外壳ABS,无烟煤
质量140 g
尺寸
高度65 mm
宽度123 mm
深度57 mm
适用系列
系列RMS

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: RMS-FRW/164

Informative Literature: RMS-FRW/164

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Product Information - TTA (Sensors for Doors, Gates, Elevators) - Branch overview / Produktinformation - TTA (Sensoren für den Tür-, Tor- und Aufzugsbau) - BranchenübersichtCHSPDF4008 KB

Product Documentation: RMS-FRW/164

选择语言:
手册语言文件类型文件大小
Manual RMS-FRWENGPDF5457 KB

Design / Simulation: RMS-FRW/164

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3730 KB

配套产品: RMS-FRW/164

附件
屋顶安装风帽套件,确保可轻松地安装在屋顶上和无防护物的位置处, 用于防止雨雪等天气造成不良影响, 安装时无需使用工具fa