Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

主动红外扫描器 TopScan-S-M/L750

TopScan-S-M/L750
  • 用于平开门的移动存在传感器
  • 可针对广泛的门扇宽度进行配置
  • 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证
  • 模块化结构,带有主设备/从属设备模块
  • 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作
  • 可单独调节每道光束
  • 能够轻松调节铰链侧/铰链侧对侧的发射器
  • 单光束型

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  TopScan-S-M/L750

产品阐述
单光束或多光束光幕,适用于人员保护,符合 DIN 18650/EN16005 标准
通用规格
最小检测范围0 ... 1500 mm
最大检测范围0 ... 2500 mm
参考目标地板最低反射度:6%
相对被检测物体的最小反射程度:0%
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 875 nm
黑/白差 (6 %/90 %)< 2 % 在 2000 mm 检测范围处
光束数1 (内置传感器模块 AIR 的数量)
操作模式背景分析
光点直径1,1 cm x 8,3 cm 在 2000 mm 检测范围处
分辨率所有适用位置的参考物体 CA DIN 186850-1/EN 16005
功能性安全相关参数
安全完整性级别 (SIL)SIL 1
性能水平 (PL)PL c
类别2 类
MTTFd880 a 每个模块
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)90 %
指示灯/操作方法
功能指示灯红色/绿色 LED
控制元件感应范围调节器 ; 左/右侧边缘监控调节器
电气技术规格
工作电压24 V DC +/- 20 %
空载电流75 mA
输入
测试输入激活 当 在 30 V DC 时 U = 11 V DC 熄灭 当 在 5 V DC 时 U = -3 V DC
输出
开关类型继电器断电 当 扫描范围内的物体
信号输出继电器,1 个交流发电机
开关电压5 V ... 30 V AC/DC
开关电流最大 300 mA
响应时间≤ 70 ms
符合性
功能安全ISO 13849-1
产品标准EN 12978 ; EN 16005 ; DIN 18650
认证和证书
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
TüV 认证TüV NORD
环境条件
环境温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
相对湿度20 °C 时的湿度: < 90 %
60 °C 时的湿度:< 50%
机械规格
外壳长度 L750 mm
安装高度最大 2500 mm
防护等级IP52 , IP54 可选(带特殊密封件)
连接螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线
材料
外壳铝 / ABS
光学端面PMMA
尺寸
高度42 mm
深度37 mm
长度750 mm
电缆长度最大 30 m
注意安全保险丝 ≤ 1 A(缓熔),符合 IEC 60127-2 Sheet 1
建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: TopScan-S-M/L750

Informative Literature: TopScan-S-M/L750

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Product Information - TTA (Sensors for Doors, Gates, Elevators) - Branch overview / Produktinformation - TTA (Sensoren für den Tür-, Tor- und Aufzugsbau) - BranchenübersichtCHSPDF4008 KB

Product Documentation: TopScan-S-M/L750

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-SALLPDF471 KB
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-SALLPDF264 KB
手册
ManualENGPDF2122 KB

Design / Simulation: TopScan-S-M/L750

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP797 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: TopScan-S-M/L750

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
/cert/cert0951c.pdf44 780 13 095706ALLPDF109 KB
Europe TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety44 205 13 095705ALLPDF56 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0118EALLPDF165 KB

配套产品: TopScan-S-M/L750

附件
感应条的防风雨盖, 用于防止雨雪等天气造成不良影响, 可切割为所需长度, 可对已安装的感应条进行改造fa
可配置的 TopScan-S 适用的传感器模块, 主设备模块, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 能够轻松调节铰链侧/铰链侧对侧的发射器, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机fa
可配置的 TopScan-S 适用的传感器模块, 从属设备模块, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 能够轻松调节铰链侧/铰链侧对侧的发射器, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %fa
TopScan-S 系列铝型材, 长度 1400 mmfa
TopScan-S 系列铝型材盖, 长度 1400 mmfa
TopScan-S 系列铝型材适用的端盖fa
聚氨酯泡沫密封件使防护等级提高至 IP54, 可轻松插入端盖后方的 TopScan-S 截面部分fa
用于将 AIR17-S 传感器模块安装到 TopScan-S 型材上的支承块fa
金属防护软管,防止污染和损坏fa
调整附件系列 TopScan-Sfa
用于传感器模块的连接缆线, 长度 240 mmfa