请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
优质工业门开门器,适用于检测速度不超过 60 km/h 的车辆,可远程操作,检测范围 7 m x 6 m,最大安装高度 7 m,黑色外壳,2 路继电器触点输出,缆线连接 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 安装高度 5000 mm、倾斜角度 30° 时为 7000 x 6000 mm (DxW) 安装高度 7000 mm、倾斜角度 30° 时为 8000 x 5000 mm (DxW) |
|
功能原理 | 微波模块 | |
检测速度 | 最小 0,1 m/s , 最大 ... 16,7 m/s (60 km/h) | |
安装角 | 0 ... 40 ° 按照 5 ° 增量 | |
工作频率 | 24,05 ... 24,25 GHz K 频带 | |
操作模式 | 雷达运动传感器 | |
发射器辐射功率 (EIRP) | < 20 dBm | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 红色/绿色 LED | |
控制元件 | 用于选择操作模式的编程按钮 : 方向检测 , 背景流量抑制 , 车辆检测 , 开关类型 , 继电器 保持时间 | |
控制元件 | 通过 2 个键编程 , 也可以通过远程控制 (附件单独订购) | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC | |
空载电流 | ≤ 50 mA 在 24 V DC 时 | |
防护等级 | III,以安全低功率运行时 | |
功耗 | ≤ 1 W | |
输出 | ||
开关类型 | 常开/常闭 | |
信号输出 | 2 路继电器输出 | |
开关电压 | 最大 48 V AC / 48 V DC | |
开关电流 | 最大 0,5 A AC / 1 A DC | |
开关电源 | 最大 24 W / 60 VA | |
断电延时 | 0,2 ... 5 s 可调 | |
指令符合性 | ||
无线电和电信终端设备 | ||
指令 2014/53/EU | 是 本设备可在所有欧盟国家和地区使用。 不允许在北美地区使用。 在其他国家和地区,必须遵守所有适用的国家/地区法规。 |
|
认证和证书 | ||
CE 符合性 | 2014/53/EU 本设备可在所有欧盟国家和地区使用。 在其他国家和地区,必须遵守所有适用的国家/地区法规。 | |
FCC 认证 | 否 - 不允许在北美地区使用。 | |
环境条件 | ||
工作温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
相对湿度 | 最大 90 % 无凝露 | |
机械规格 | ||
安装高度 | 最大 7000 mm | |
防护等级 | IP54 | |
连接 | 插入式螺丝端子 4 针 和 2 针 , 随附 8 m 连接缆线 | |
材料 | ||
外壳 | ABS,无烟煤 | |
质量 | 120 g | |
尺寸 | 123 mm x 65 mm x 57 mm | |
高度 | 65 mm | |
宽度 | 123 mm | |
深度 | 57 mm | |
适用系列 | ||
系列 | RMS |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0.1 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 7.0 | EC000138 |
ETIM 6.0 | EC000138 |
ETIM 5.0 | EC000138 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 位置传感器 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Brief instructions | ENG | 491 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3730 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|