Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

附件 DGE RMS/RaDec Ceiling Kit wh

RMS/RaDec Ceiling Kit wh
  • 安装时无需使用工具

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  RMS/RaDec Ceiling Kit wh

产品阐述
RMS 和 RaDec 系列中雷达传感器适用的顶吊式安装套件
机械规格
材料塑料 和 铝
安装接线端子 和 螺丝 可能的

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: RMS/RaDec Ceiling Kit wh

Informative Literature: RMS/RaDec Ceiling Kit wh

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Product Information - TTA (Sensors for Doors, Gates, Elevators) - Branch overview / Produktinformation - TTA (Sensoren für den Tür-, Tor- und Aufzugsbau) - BranchenübersichtCHSPDF4008 KB

Product Documentation: RMS/RaDec Ceiling Kit wh

选择语言:
产品信息语言文件类型文件大小
Technical information / Technische InformationALLPDF90 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF104 KB

Design / Simulation: RMS/RaDec Ceiling Kit wh

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP121 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

配套产品: RMS/RaDec Ceiling Kit wh

...的配件
具备智能功能的微波运动传感器、可靠地检测人员和车辆、方向检测、背景流量抑制、用于极慢动作的“缓动”,功能:开式,传感器原理:雷达传感器fa
提供智能功能的微波运动传感器, 可靠地探测人和车辆, 方向检测, 背景流量抑制, 用于极慢动作的“缓动”功能, 功能: 打开, 传感器原理: 雷达传感器, 工作电压: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个常开触点/常闭触点, 连接: 公头连接器 4 针 , 随附 5 m 连接缆线fa
提供智能功能的微波运动传感器, 可靠地探测人和车辆, 方向检测, 背景流量抑制, 用于极慢动作的“缓动”功能, 功能: 打开, 传感器原理: 雷达传感器, 工作电压: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个常开触点/常闭触点, 连接: 公头连接器 4 针 , 随附 5 m 连接缆线fa
可区分人和车辆的工业门自动开启装置, 超宽检测区域和长检测范围, 方向检测, 可轻松编程, 可使用遥控器编程, 功能: 打开, 传感器原理: 雷达传感器, 工作电压: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, 信号输出: 2 路继电器输出, 连接: 插入式螺丝端子 4 针 和 2 针 , 随附 8 m 连接缆线fa
提供基本功能的微波运动传感器, 可靠地探测人和车辆, 能以最简单的方式调整感应范围, 可轻松编程, 功能: 打开, 传感器原理: 雷达传感器, 工作电压: 12 ... 36 V DC , 12 ... 24 V AC, 信号输出: 继电器, 连接: 插入式螺丝端子 4 针 , 随附 5 m 连接缆线fa
提供基本功能的微波运动传感器, 可靠地探测人和车辆, 能以最简单的方式调整感应范围, 可轻松编程, 可使用遥控器编程, 功能: 打开, 传感器原理: 雷达传感器, 工作电压: 12 ... 36 V DC , 12 ... 24 V AC, 信号输出: 继电器, 连接: 插入式螺丝端子 4 针 , 随附 5 m 连接缆线fa
提供智能功能的微波运动传感器, 可靠地探测人和车辆, 能以最简单的方式调整感应范围, 可安装在墙面和天花板上, 带直接检测和背景流量抑制功能的型号, 功能: 打开, 传感器原理: 雷达传感器, 工作电压: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器, 连接: 连接缆线 2,5 m 包含在交货范围内fa
提供智能功能的微波运动传感器, 可靠地探测人和车辆, 能以最简单的方式调整感应范围, 可安装在墙面和天花板上, 带直接检测和背景流量抑制功能的型号, 功能: 打开, 传感器原理: 雷达传感器, 工作电压: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器, 连接: 连接缆线 2,5 m 包含在交货范围内fa
提供基本功能的标准雷达运动传感器, 可靠地探测人和车辆, 能以最简单的方式调整感应范围, 灵敏度调节范围广, 可安装在墙面和天花板上, 功能: 打开, 传感器原理: 雷达传感器, 工作电压: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器, 连接: 连接缆线 2,5 m 包含在交货范围内fa
提供基本功能的标准雷达运动传感器, 可靠地探测人和车辆, 能以最简单的方式调整感应范围, 灵敏度调节范围广, 可安装在墙面和天花板上, 功能: 打开, 传感器原理: 雷达传感器, 工作电压: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器, 连接: 连接缆线 2,5 m 包含在交货范围内fa