Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

传感器模块 AIR17-S T0V1 MASTER

AIR17-S T0V1 MASTER
  • 可配置的 TopScan-S 适用的传感器模块
  • 主设备模块
  • 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证
  • 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作
  • 能够轻松调节铰链侧/铰链侧对侧的发射器

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  AIR17-S T0V1 MASTER

产品阐述
更换/延长传感器模块
通用规格
最小检测范围0 ... 1500 mm
最大检测范围0 ... 2500 mm
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光
黑/白差 (6 %/90 %)< 2 % 在 2000 mm 检测范围处
操作模式背景分析
光点直径1,1 cm x 8,3 cm 在 2000 mm 检测范围处
功能性安全相关参数
MTTFd880 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)90 %
指示灯/操作方法
功能指示灯红色/绿色 LED
控制元件感应范围调节器
电气技术规格
工作电压24 V DC +/- 20 %
空载电流75 mA
输入
测试输入激活 当 U = -3 VDC 至 +1 VDC 熄灭 当 U = +4 VDC 至 30 VDC
输出
开关类型继电器断电 当 扫描范围内的物体
信号输出继电器,1 个交流发电机
开关电压5 V ... 30 V AC/DC
开关电流最大 300 mA
响应时间≤ 70 ms
认证和证书
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
机械规格
安装高度最大 2500 mm
注意安全保险丝 ≤ 1 A(缓熔),符合 IEC 60127-2 Sheet 1
建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: AIR17-S T0V1 MASTER

Informative Literature: AIR17-S T0V1 MASTER

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Product Information - TTA (Sensors for Doors, Gates, Elevators) - Branch overview / Produktinformation - TTA (Sensoren für den Tür-, Tor- und Aufzugsbau) - BranchenübersichtCHSPDF4008 KB

Product Documentation: AIR17-S T0V1 MASTER

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-SALLPDF264 KB

配套产品: AIR17-S T0V1 MASTER

...的配件
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa