Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

暂不可售

该款产品已被替代。立即查看最新产品 RAVE-D
暂不可售
暂不可售

雷达传感器 RAVE-D-GB

RAVE-D-GB
  • 防护等级 IP67
  • 区分检测人和车辆,每个传感器均配有一个输出继电器
  • 背景流量抑制和旋转方向监控
  • 通过遥控器或集成按钮简化了调节操作
  • 可安装在墙面和天花板上

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  RAVE-D-GB

产品阐述
优质工业门开门器,可区分人和车辆,可远程操作,检测范围 9 m x 6.5 m,最大安装高度 7 m,黑色外壳,2 路继电器触点输出,缆线连接
通用规格
感应范围9000 x 6500 mm(深度 x 宽度,安装高度为 5000 mm、安装角度为 45°)
10000 x 5500 mm(深度 x 宽度,安装高度为 7000 mm、安装角度为 45°)
功能原理微波模块
检测速度最小 0,1 m/s
标记CE
安装角-90 ... 90 ° 按照 15 ° 增量
工作频率24,15 ... 24,25 GHz K 频带
操作模式雷达运动传感器
发射器辐射功率 (EIRP)< 20 dBm
功能性安全相关参数
MTTFd620 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
功能指示灯红色/绿色 LED
控制元件用于选择操作模式的编程按钮 : 方向检测 , 背景流量抑制 , 车辆检测 , 开关类型 , 继电器 保持时间
控制元件通过 2 个键编程 , 也可以通过远程控制 (附件单独订购)
电气技术规格
工作电压12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC
空载电流≤ 50 mA 在 24 V DC 时
功耗≤ 1 W
输出
开关类型常开/常闭
信号输出2 路继电器输出
开关电压最大 48 V AC / 48 V DC
开关电流最大 0,5 A AC / 1 A DC
开关电源最大 24 W / 60 VA
断电延时0,5 ... 300 s 可调
认证和证书
CE 符合性2014/53/EU 本设备可在所有欧盟国家和地区使用。 在其他国家和地区,必须遵守所有适用的国家/地区法规。
环境条件
工作温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相对湿度最大 90 % 无凝露
机械规格
安装高度2500 ... 7000 mm
防护等级IP67
连接插入式螺丝端子 4 针 和 2 针 , 随附 8 m 连接缆线
材料
外壳聚碳酸酯 (PC) , anthracite
质量650 g
尺寸有 安装支架 : 131 mm x 73 mm x 136 mm
高度73 mm
宽度131 mm
深度98 mm
适用系列
系列RAVE

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: RAVE-D-GB

Informative Literature: RAVE-D-GB

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Product Information - TTA (Sensors for Doors, Gates, Elevators) - Branch overview / Produktinformation - TTA (Sensoren für den Tür-, Tor- und Aufzugsbau) - BranchenübersichtCHSPDF4008 KB
Product Information - RAVE Radar Motion SensorENGPDF433 KB

Product Documentation: RAVE-D-GB

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Brief Instructions - RAVE-D with RADAR RCENGPDF229 KB

Design / Simulation: RAVE-D-GB

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5771 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

配套产品: RAVE-D-GB

附件
适用于为 RMS-D-RC、RAVE-D 和 ECHO-D 系列雷达运动传感器编程, 可方便地对安装高度较高的传感器进行精确的调节, 同样适用于对第三方品牌产品进行编程, 单向操作, 工作电压: 电池:2 节 AAA 电池
包含在交货范围内fa