Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

组合传感器 MotionScan-P

MotionScan-P
  • 组合传感器,适用于确保逃生和应急路线的安全
  • 雷达开启脉冲
  • 带漫反射型光电传感器的闭合边缘安全机械装置
  • 符合 EN 16005 标准的安全机械装置
  • 门前具有可调节的超大保护区域
  • 门学习功能

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  MotionScan-P

产品阐述
用于打开和保护的组合传感器
通用规格
检测区域AIR,可调节 , 总场: 2400 mm x 1000 mm (WxD) 适合 2200 mm 的安装高度
检测区域雷达传感器 2500 mm x 4000 mm(深度 x 宽度,安装高度为 2200 mm、安装角度为 45°)
最大检测范围0 ... 3200 mm
光源3 系列
光源类型调制红外光
标记CE
安装角-8 ... 4 °
工作频率24,15 ... 24,25 GHz K 频带 , 雷达传感器
发射器辐射功率 (EIRP)< 20 dBm
功能性安全相关参数
性能水平 (PL)PL d
类别2 类
MTTFd339,83 a
诊断覆盖率 (DC)81,52 %
指示灯/操作方法
功能指示灯绿色/蓝色/红色/橙色 LED
控制元件DIP 开关
控制元件灵敏度调节
参数化指示器LED 处于调节模式时闪烁 快速 橙色
电气技术规格
工作电压12 ... 24 V DC / 12 ... 24 V AC +/- 10%,50 - 60 Hz
空载电流≤ 80 mA 在 24 V DC 时 ≤ 150 mA 在 12 V 时:
功耗2,5 VA
输入
激活电流在 24 V DC 时 6 mA
测试输入在 +UB 时激活
输出 1
输出类型红外,光耦合器
开关电压48 V DC
开关电流7,5 mA 阻抗负载
断电延时0,5 s
开关类型亮通/暗通,可选择,可编程
响应时间100 ms 可达 200 ms
输出 2
输出类型雷达
信号输出频率输出
输出频率100 Hz 占空比 1:1
开关电压48 V DC
开关电流50 mA 阻抗负载
断电延时1,5 s
响应时间100 ms 可达 200 ms
符合性
功能安全ISO 13849-1
产品标准EN 12978
认证和证书
CE 符合性2014/53/EU 本设备可在所有欧盟国家和地区使用。 在其他国家和地区,必须遵守所有适用的国家/地区法规。
FCC 认证否 - 不允许在北美地区使用。
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
工作温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
相对湿度最大 80 %
机械规格
安装高度最大 3200 mm
防护等级IP54(安装后)
连接公头连接器 8 针 , 连接缆线 包含在交货范围内
材料
外壳ABS
质量大约 260 g
尺寸(宽 x 高 x 深) 265 mm 60 mm 43 mm
高度60 mm
宽度265 mm
深度43 mm
注意请参考包装中的说明书以了解如何正确地固定和安装传感器。
一般信息
供货范围传感器 , 电缆 , 2 螺丝 , 辅助安装件 , 说明书
适用系列
系列动态扫描

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: MotionScan-P

配套产品: MotionScan-P

附件
安装时无需使用工具fa
安装支架, 简单且快速的安装, 材料: PCfa
用于防止雨雪等天气造成不良影响, 安装时无需使用工具fa