Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

安全对射型光电传感器 INNO-SAFE-10M-E3-V31

INNO-SAFE-10M-E3-V31
  • 半导体输出
  • 测试输入
  • 查看窗内的 LED 指示灯
  • 高质量的连接器
  • 高防护等级 (IP67),完全封装
  • 小尺寸

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  INNO-SAFE-10M-E3-V31

产品阐述
安全对射型光电传感器
系统组件
发射器INNO-SAFE-T
接收器INNO-SAFE-R
通用规格
有效检测距离1 ... 10 m
检测范围极限值14 m
保护区域光束数量1
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 850 nm
安全类型符合 IEC/EN 61496 标准4
标记CE
光点直径大约 1,4 m 相距 10 m
发散角± 4 °
光学端面向前直射
环境光限制100000 Lux
指示灯/操作方法
工作指示灯发射器: 绿色 LED
功能指示灯发射器: 绿色 LED ( 关闭 在测试模式下 )
接收器: 红色 LED,灯具有自由光束
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
工作电流发射器: 25 mA
接收器: 20 mA
功耗
输出
输出类型PNP
开关类型亮时接通
信号输出最大 30 ...40 mA
短路保护
通电/断电继电器类型 100 ms
响应时间≤ 2,2 ms
符合性
功能安全ISO 13849-1 , Cat. 2 PL d
产品标准EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 , EN 12978
认证和证书
认证TüV NORD
环境条件
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
相对湿度最大 95%,无凝露
机械规格
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准
连接M8 连接器
材料
外壳ABS 耐冲击 , V0,符合 UL94
质量每个 12 g
尺寸
高度48 mm
宽度12 mm
深度12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272701
ECLASS 10.0.127272701
ECLASS 9.027272701
ECLASS 8.027272701
ECLASS 5.127272701
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.146171620
Product category / 产品类的

Details: INNO-SAFE-10M-E3-V31

认证: INNO-SAFE-10M-E3-V31

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
EU TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety44 205 19107901ALLPDF381 KB