请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
附件 DGE |
通用规格 | ||
---|---|---|
提供的附件 | 包含安装附件 ; 螺丝 和 T 形槽螺母 M8 | |
机械规格 | ||
材料 | Allruna W60 S 326 黑色 | |
质量 | 10 g | |
尺寸 | ||
高度 | 25 mm | |
宽度 | 30 mm | |
深度 | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270992 |
ECLASS 10.0.1 | 27270992 |
ECLASS 9.0 | 27270992 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |