Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

回路检测器 LC10-1-D 24 VDC

LC10-1-D 24 VDC
  • 用于车辆检测的传感器系统
  • 敷设在表面之下的电感环路的完整控制接口
  • 检测性能可靠,使用寿命长
  • 多种操作模式可用
  • 功能增强,提高了灵敏度
  • 测试功能
  • 带有 1 个环形通道的型号

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  LC10-1-D 24 VDC

产品阐述
用于探测车辆的通用传感器系统
通用规格
标记CE
操作模式脉冲和连续信号
功能性安全相关参数
MTTFd306 a
任务时间 (TM)20 a
指示灯/操作方法
控制元件DIP 开关
开关状态LED
电气技术规格
工作电压24 V DC ( 无电气隔离 )
纹波-15 %/+10 %
功耗1,6 VA
校准时间2 s
回路感应率100 ... 1000 µH
环频率20 ... 120 kHz
输入
通道数量1
输出
输出类型继电器
开关电压250 V AC
开关电流6 A
脉冲长度周期 或 800 ms 脉冲
响应时间100 ms
环境条件
环境温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP30
连接插座 ; 11 针 端接 ≤ 1.5 mm2
尺寸
高度75 mm
宽度37,5 mm
深度71 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280490
ECLASS 10.0.127280490
ECLASS 9.027280490
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127281001
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC001442
UNSPSC 12.146161510
Product category / 产品类的控制模块

Details: LC10-1-D 24 VDC

Informative Literature: LC10-1-D 24 VDC

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Product Information - TTA (Sensors for Doors, Gates, Elevators) - Branch overview / Produktinformation - TTA (Sensoren für den Tür-, Tor- und Aufzugsbau) - BranchenübersichtCHSPDF4008 KB
Product Overview for automated accessesENGPDF10546 KB

Product Documentation: LC10-1-D 24 VDC

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF307 KB
手册
Manual Laying loops for loop detector LC10-1 und LC10-2ENGPDF1994 KB

Design / Simulation: LC10-1-D 24 VDC

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP263 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: LC10-1-D 24 VDC

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1828AALLPDF266 KB