请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
区域扫描器,适用于探测大范围区域内的人和物体 |
通用规格 | ||
---|---|---|
检测区域 | 500 mm x 500 mm 在 2000 mm 检测范围处 | |
最小检测范围 | 100 ... 1200 mm | |
最大检测范围 | 100 ... 2800 mm | |
光源 | 4 x IRED | |
光源类型 | 调制红外光 | |
光斑表示 | 43 mm x 43 mm 当 2000 mm | |
标记 | CE | |
操作模式 | 背景抑制 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 470 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 红色 LED | |
控制元件 | 感应范围调节器 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 15 ... 48 V DC | |
空载电流 | 100 mA | |
功耗 | 2,5 W | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通 | |
信号输出 | 2 路 PNP,互补,短路保护,集电极开路 | |
开关电压 | 48 V DC | |
开关电流 | 200 mA | |
响应时间 | 100 ms | |
断电延时 | 200 ms | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
产品标准 | IEC 60947-5-2 | |
发射干扰 | EN 61000-6-3 | |
标准 | EN 61000-6-2(不包括 EN 61000-4-5)、EN 61000-4-11 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
安装高度 | 最大 2800 mm | |
防护等级 | IP65 | |
连接 | 连接器,Binder 581 系列,5 针 | |
材料 | ||
外壳 | Makrolon GV30 黑色 | |
光学端面 | 玻璃,红色 | |
质量 | 320 g | |
尺寸 | ||
高度 | 64 mm | |
宽度 | 150 mm | |
深度 | 52 mm | |
一般信息 | ||
供货范围 | 2 m 连接缆线 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 732 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 92 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1138C | ALL | 307 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5587 | ALL | 227 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|