Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

安全开关执行器 VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S
  • 弹簧型执行器,工作半径 > 100 mm

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

产品阐述
顶部/底部安装的门用铰接执行器,适用于 AS-Interface 安全开关
机械规格
材料不锈钢
安装螺丝不锈钢
门半径200 ... 1000 mm
门挡顶部/底部
脚轮5 mm
一般信息
供货范围1 个铰接执行器, 用于顶部和底部安装的门 2 个安全螺丝, 不锈钢 M5 x 25

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535
Product category / 产品类的

Details: VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

Product Documentation: VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF44 KB

Design / Simulation: VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP899 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

配套产品: VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

...的配件
AS-Interface 安全开关fa
AS-Interface 安全开关fa
AS-Interface 安全开关,带护罩锁和护罩锁监视功能fa
AS-Interface 安全开关,带护罩锁和护罩锁监视功能fa
AS-Interface 安全开关,带护罩锁和护罩锁监视功能fa
AS-Interface 安全开关,带护罩锁和护罩锁监视功能fa
AS-Interface 产品系列

了解我们的全套 AS-Interface 产品。