最多可安装4种操作元件的通用型防爆控制箱,为在严酷和爆炸危险环境中运行、监控电气线路和机械装置等提供可靠保护。
多种控制功能可供选用,例如按钮 、LED指示灯、选择开关、电位计和电流表。两种产品系列在Ex e和Ex tb防爆方式中可供选择使用。
相配的防护等级和环境温度范围以及耐用的外壳材料,例如玻璃纤维增强聚酯和电抛光的不锈钢,保证了安全且长时间的运行。
LRP 系列特点是高度灵活的控制单元,采用轻质且耐用的聚酯材料制成,具备 Ex db eb,Ex ib 和 Ex tb 认证,可用于爆炸危险区域。每个外壳最多可容纳 5 个操作元件。根据要求,可自定义操作元件、电缆入口数量和电缆格兰类型等配置。
LRS 系列是由不锈钢材质制成的控制单元。具备 Ex db eb, Ex ib 和 Ex tb 认证,可用于爆炸危险区域。每个外壳最多可容纳 4 个操作元件。根据要求,可自定义操作元件、电缆入口数量和电缆格兰类型等配置。
Based on a wide selection of control functions, individually equipment certified panel mount control units in polyamide enclosures allow the flexible layout of control panels.