Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

暂不可售

暂不可售
暂不可售

二维码 LiDAR 传感器 OMD10M-R2000-B23-V1V1D

OMD10M-R2000-B23-V1V1D
  • 极高的角分辨率
  • 360° 测量角度
  • 红色激光用作光发射器
  • 测量方法 PRT(脉冲测距技术)

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  OMD10M-R2000-B23-V1V1D

产品阐述
R2000 UHD,二维码 LiDAR 传感器,适用于精确及高度动态定位,物体测量范围达 10 m,以太网
通用规格
测量范围0,2 ... 3 m (bk 10%)
0.2 至 10 m (wh 90%)
0.2 - 60 m(反射板)
光源激光二极管
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级1
波长660 nm
光束发散1 mrad
脉冲长度5 ns
重复率250 kHz
最大脉冲能量< 4 nJ
测量方法脉冲测距技术 (PRT)
扫描速率10 ... 50 s-1
扫描角度360°
光点直径< 20 mm 在 10 m 处
环境光限制> 80000 Lux
分辨率1 mm
功能性安全相关参数
MTTFd75 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED
数据流指示器黄色 LED:有源以太网
绿色 LED:以太网链路
功能指示灯红色 LED:故障
黄色 LED:Q1 + Q2
控制元件2 按钮
参数化指示器24 x 252 像素 , 红色
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波10 % 在电源容限内
空载电流≤ 400 mA / 24 V DC
防护等级III (工作电压 50 V)
功耗< 10 W
可用前的时间延迟< 40 s
接口
接口类型快速以太网
协议HTTP , TCP/IP 和 UDP/IP
符合性
激光安全EN 60825-1:2014
遵守标准和指令
符合标准
产品标准IEC 60947-5-2
测量精度
测量速度250000 每秒测量次数
测得的噪音值± 9 mm (1 sigma,位于反射器薄膜上)
角分辨率0,014 °
绝对精度类型 ± 35 mm
重复精度< 12 mm
认证和证书
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相对湿度95 % ,无冷凝
机械规格
防护等级IP65
连接4 针,M12x1 连接器,标准(供电) ,
8 针 M12x1 连接器,A 码(多端口) ,
4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN)
材料
外壳ABS + PC + 铝
光学端面PMMA
质量大约 0,8 kg
尺寸
高度116,5 mm
宽度106 mm
长度106 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270801
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613
Product category / 产品类的激光扫描测距仪

Details: OMD10M-R2000-B23-V1V1D

Informative Literature: OMD10M-R2000-B23-V1V1D

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided VehiclesENGPDF337 KB

Product Documentation: OMD10M-R2000-B23-V1V1D

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Brief Instructions - OMD10M-R2000-B23/OMD30M-R2000-B23ENGPDF979 KB
手册
Manual OMD10M-R2000-B23/OMD30M-R2000-B23/OMD12M-R2000-B23ENGPDF2517 KB
Protocol Information
R2000 Ethernet communication protocol / R2000 Ethernet ProtokollbeschreibungALLPDF4535 KB
Software Information
OMDxxx-R2000 Firmware v1.21 release notes / OMDxxx-R2000 Firmware v1.21 VersionshinweiseALLPDF433 KB

Design / Simulation: OMD10M-R2000-B23-V1V1D

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2250 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: OMD10M-R2000-B23-V1V1D

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-91205102-0 / UL-US-L87056-11-91205102-0ALLPDF545 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0074GALLPDF308 KB

软件: OMD10M-R2000-B23-V1V1D

选择语言:
Device Description Files/DriversRelease Info文件类型文件大小
DTM / DTMv1.4.0.1ZIP5451 KB
Software Tools
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB

配套产品: OMD10M-R2000-B23-V1V1D

附件

公头连接器,M12 直头 D 型 4 针,适用的缆线直径为 5 - 8 mm,带屏蔽,可现场连接fa

母头接插件单端 M12 直型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线fa

母头接插件单端 M12 直型 A 型,4 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转fa
M12 保护盖套件(连接器 + 插座),适用于 LS610 / LS611 系列fa
LS610 / LS611 / VDM100 系列的功能接地fa
R2000 系列的辅助安装件,快速夹紧和调节系统, 简单且快速的安装fa
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa

了解 SmartRunner 激光轮廓传感器,将线性光列阵技术与集成 LED 的 2-D 视觉传感器独特地结合在一起……

R2300 系列将四个扫描平面集成到一个 LiDAR 传感器中。与单层设备相比,它可以进行 3D 扫描,从而提供更可靠的测量结果。了解有关其优势、用例和技术的更多信息 ……

R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……