请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
视觉传感器用于读取一维码和二维码; 分辨率:2560 x 2048 像素; 光源:外部照明; 镜头:C 口转接 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 一维条形码:451 mm x 361 mm,最小行宽为 0.3 mm(读取距离取决于透镜) 二维条形码:333 mm x 267 mm,最小模块尺寸为 0.3 mm(读取距离取决于透镜) 一维条形码:752 mm x 602 mm,最小行宽为 0.5 mm(读取距离取决于透镜) 二维条形码:556 mm x 445 mm,最小模块尺寸为 0.5 mm(读取距离取决于透镜) |
|
光源 | 外部照明 | |
图片详细信息 | 取决于检测距离 | |
可读代码 | 一维码:Code 128、Code 39、Int 2 of 5、Codabar、UPC-A/E、EAN-8/13、Code 11、Code 32、Plessey、MSI Plessey、Telepen、BC 412、Pharmacode、DataBar、Postcode、Trioptic
二维码:Data Matrix、QR-Code、Micro QR-Code、PDF417、Micro PDF417、Aztec、Han Xin Code、Maxi Code、Grid Matrix、Dotcode |
|
触发器模式 | 自运行或外部触发 | |
景深 | ±工作距离的 5% | |
评估频率 | 25 Hz | |
目标速度 | max. 4 m/s | |
分辨率 | 2560 x 2048 像素 | |
图像传感器 | 1" CMOS 单色 全局快门 5 µm 像素大小 |
|
设置参数/软件 | ||
参数分配 | 通过 PC 用户界面设置参数 VCT 工具 | |
评估程序 | ||
识别和验证 | 一维码和二维码 | |
指示灯/操作方法 | ||
LED 1 | 蓝灯常亮:传感器已开启,未设置 绿灯常亮:作业已加载,做好执行准备 闪烁绿灯:作业已加载并正在执行,正在进行捕获 红灯常亮:传感器故障 |
|
LED 2 | 闪烁蓝灯:正在开启(持续时间约为 20 秒) 绿灯常亮:测量成功(通过) 蓝灯常亮:测量临界值(循环) 红灯常亮:测量不成功(失败) |
|
LED 3 | 蓝灯常亮:热重置或重启 红灯/绿灯/黄灯常亮:网络活动 |
|
电气技术规格 | ||
工作电压 | 21 ... 30 V DC | |
空载电流 | 300 mA | |
接口 1 | ||
接口类型 | 以太网 | |
协议 | PROFINET IO TCP/IP EtherNet/IP |
|
传输速率 | 1 GBit/s | |
接口 2 | ||
接口类型 | RS-232 , 串口 | |
传输速率 | 115,2 kBit/s | |
输入 | ||
输入类型 | 光学去耦 输入 | |
输入电压 | 逻辑低(开):0 ... 3 V 逻辑高(关):11 ...30 V 开关阈值:12 V |
|
控制输入 | 触发器 + 2 个通用输入端 2 个输入端可用于硬件解决方案切换 |
|
输入电流 | 8 mA ( 典型值 ) | |
内部保护电路 | 3 kΩ / 4000 V ( rms ) | |
开关延时 | 开启时间(开): 20 µs 关闭时间(关): 10 µs 图像捕获触发器:62 µs(直到触发图像捕获操作) |
|
输出 | ||
输出类型 | 3 个通用输出端 , 可自由编程 , 光学去耦 | |
开关电压 | max. 30 V | |
开关电流 | 最大 100 mA 每个输出 | |
开关延时 | 开启时间(开):400 µs 关闭时间(关): 80 µs |
|
符合标准 | ||
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
认证和证书 | ||
认证 | CE | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
存储温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 (配有安装好的镜头保护盖) | |
连接 | 5 针 M12 插座 ; 8 针 M12 插座 X 型 ; 12 针 M12 插座 | |
材料 | ||
外壳 | 氧化铝 , 塑料 | |
安装 | 安装支架 | |
质量 | 大约 200 g | |
目标连接 | C 口转接,用于具有不同焦距的外部透镜 | |
尺寸 | ||
高度 | 48 mm | |
宽度 | 66 mm | |
长度 | 83 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 10.0.1 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 5.1 | 27310101 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Product category / 产品类的 | 视觉检测传感器 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 11739 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1887 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4653A | ALL | 138 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6801 | ALL | 134 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
EDS / EDS | ZIP | 2 KB | |
GSDML / GSDML | ZIP | 6 KB | |
Software Tools | |||
Configuration Software VCT for VOS Vision Cameras / Konfigurations Software VCT für VOS Vision Kameras | ZIP | 25374 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|