请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
适用于 IDENTControl 的 UHF 读/写头,欧洲 |
通用规格 | ||
---|---|---|
工作频率 | 865 … 868 MHz:欧盟、土耳其 应要求提供在其他国家/地区使用的传输许可证 |
|
发射功率 | 3 … 100 mW ERP 可调 | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 准备好运行 | |
黄色 LED | 读/写操作成功 | |
蓝色 LED | 传输模式 | |
电气技术规格 | ||
电流消耗 | ≤ 95 mA | |
功耗 | ≤ 1,9 W | |
电源 | 来自 IDENTControl | |
浪涌保护 | 类别 2 | |
指令符合性 | ||
无线电设备 | ||
指令 2014/53/EU | EN 301489-1 EN 301489-3 EN 302208 EN 62368-1 EN 50364 |
|
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 | |
环境条件 | ||
分类 | 环境条件 A(受控环境) | |
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (采用非传输周期工作) -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (连续传输模式) |
|
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
污染程度 | 2 | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | M12 x 1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | PA 6.6 | |
质量 | 700 g | |
尺寸 | ||
高度 | 47 mm | |
宽度 | 165 mm | |
长度 | 165 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1114 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung | ALL | 61 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|