请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
适用于 IDENTControl 的 LF RFID 读写设备 |
通用规格 | ||
---|---|---|
工作频率 | 125 kHz | |
传输速率 | 2 kBit/s | |
感应范围 | ||
读取距离 | 2 ... 45 mm | |
写距离 | 2 ... 35 mm | |
宽度 | 最大 65 mm | |
UL 文件编号 | E87056 | |
平均无故障时间 | 350 a (在 +40 °C 下运行) | |
电气技术规格 | ||
功耗 | ≤ 1,2 W | |
电源 | 来自 IDENTControl | |
指令符合性 | ||
无线电设备 | ||
指令 2014/53/EU | EN 301489-1 EN 301489-3 EN 300330 EN 62368-1 EN 50364 |
|
RoHS | ||
指令 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581 | |
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-2 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | M12 x 1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | ABS | |
封装化合物 | CY 221/HY 2966 | |
安装 | ||
两个头之间的距离 | 多路打开:≥ 50 mm 多路关闭:≥ 290 mm |
|
质量 | 大约 50 g | |
尺寸 | ||
高度 | 12 mm | |
宽度 | 28 mm | |
长度 | 80 mm | |
电缆长度 | 50 cm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Product category / 产品类的 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal Stamping | ENG | 1773 KB | |
Application Report - Reliable Access Control for Production Machinery | ENG | 161 KB | |
Application Report - Reliable Assignment of Tools and Consumables | ENG | 174 KB |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFID | ENG | 3640 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 201 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|