Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

RFID 读写设备(危险场所) IQH1-FP-C1D1

IQH1-FP-C1D1
  • 防爆外壳
  • 工作频率 13.56 MHz
  • 符合 ISO 15693 标准
  • 适用于 FRAM 转发器
  • 通过螺丝端子连接
  • 通过 Class I Groups C、D 认证

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  IQH1-FP-C1D1

产品阐述
HF 读/写头,ISO 15693,适用于 IDENTControl,适合在危险区域使用
通用规格
工作频率13.56 MHz
传输速率26 kBit/s
感应范围
读取距离0 ... 44 mm
写距离0 ... 44 mm
宽度最大 48 mm
UL 文件编号E254700
平均无故障时间340 a (在 +40 °C 下运行)
指示灯/操作方法
绿色/黄色 LED绿色:通电
绿色闪烁:执行读/写测试
黄色:检测到数据载体
电气技术规格
功耗≤ 1,3 W
电源来自 IDENTControl
符合标准
电磁兼容性EN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
防护等级EN 60529
安全EN 62368-1
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
认证和证书
UL 认证Class I,Division 1,Group C、D
FCC 认证此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生有害干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。
注意:
如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
防护等级NEMA 类型 4、7、9
连接接线端子
材料
外壳压铸铝
底座压铸铝
安装
两个头之间的距离多路打开:≥ 65 mm
多路关闭:≥ 115 mm
质量大约 4080 g
尺寸
高度140 mm
宽度157 mm
长度157 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710
Product category / 产品类的射频识别读写头

Details: IQH1-FP-C1D1

Design / Simulation: IQH1-FP-C1D1

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP1024 KB

认证: IQH1-FP-C1D1

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
USA FCC ApprovalIREIQH1-FP-V1ALLPDF64 KB

配套产品: IQH1-FP-C1D1

附件

IDENTControl Compact 控制接口
带支持 TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP 和 MODBUS TCP 协议的以太网接口fa

IDENTControl Compact 控制接口单元
带 EtherCAT 接口fa

数据载体fa

数据载体fa
IDENTControl 控制接口单元
带 PROFIBUS DP 接口fa
IDENTControl 控制接口
带支持 TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP 和 MODBUS TCP 协议的以太网接口fa
IDENTControl Compact 控制接口单元
带 RS-232 和 RS-485 串行接口fa
IDENTControl Compact 控制接口单元,带 PROFIBUS DP 接口fa
数据载体fa
数据载体fa
数据载体fa
数据载体fa
数据载体fa
数据载体fa
数据载体fa
RFID Read/Write Device IUT-F190-B40 with Industrial Ethernet Interface and REST API

了解全新推出的 IUT-F190-B40,专为中等检测距离设计,可以快速轻松地集成到OT和IT系统中…

访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…