请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
LF 读/写头,适用于 IDENTControl,适合在危险区域使用 |
通用规格 | ||
---|---|---|
工作频率 | 125 kHz | |
传输速率 | 2 kBit/s | |
感应范围 | ||
读取距离 | 0 ... 52 mm | |
写距离 | 0 ... 43 mm | |
宽度 | 最大 62 mm | |
UL 文件编号 | E254700 | |
平均无故障时间 | 350 a (在 +40 °C 下运行) | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色/黄色 LED | 绿色:通电 绿色闪烁:执行读/写测试 黄色:检测到数据载体 |
|
电气技术规格 | ||
功耗 | ≤ 1,2 W | |
电源 | 来自 IDENTControl | |
符合标准 | ||
电磁兼容性 | EN 301489-1 EN 301489-3 EN 300330 |
|
防护等级 | EN 60529 | |
安全 | EN 62368-1 | |
RFID | ISO/IEC 18000-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | Class I,Division 1,Group C、D | |
FCC 认证 | 此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件: (1) 此设备不得产生有害干扰,以及 (2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。 注意: 如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。 |
|
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | NEMA 类型 4、7、9 | |
连接 | 接线端子 | |
材料 | ||
外壳 | 压铸铝 | |
底座 | 压铸铝 | |
安装 | ||
两个头之间的距离 | 多路打开:≥ 65 mm 多路关闭:≥ 515 mm |
|
质量 | 大约 4080 g | |
尺寸 | ||
高度 | 140 mm | |
宽度 | 157 mm | |
长度 | 157 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Product category / 产品类的 | 射频识别读写头 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 1024 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|