请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
适合在危险区域使用的 UHF 读/写头,适用于 IDENTControl,加拿大、美国和墨西哥 |
通用规格 | ||
---|---|---|
工作频率 | 902 … 928 MHz:美国、加拿大、墨西哥、哥伦比亚 应要求提供在其他国家/地区使用的传输许可证 |
|
发射功率 | 50 ...500 mW EIRP 可调 | |
UL 文件编号 | E254700 | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 通电 | |
黄色 LED | 读/写操作成功 | |
蓝色 LED | 传输模式 | |
电气技术规格 | ||
功耗 | ≤ 7 W | |
电源 | 来自 IDENTControl | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
电磁兼容性 | EN 301489-1 V1.9.2:2011 EN 301489-3 V1.4.1:2003 |
|
安全 | EN 60950-1:2006/A1:2010 | |
防护等级 | EN 60529:2000 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | Class I,Division 1,Group B、C、D | |
FCC 认证 | 此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件: (1) 此设备不得产生有害干扰,以及 (2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。 注意: 如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。 |
|
IC 认证 | 此设备符合加拿大工业部的免许可证 RSS 标准和 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件: (1) 此设备不得产生干扰,以及 (2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。 Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. |
|
无线电认证 | 美国:FCC IREIUH-F190-V1 加拿大:IC 13-116260 墨西哥:RCPPEIU 14-2030 哥伦比亚:201580046 |
|
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (采用非传输周期工作,可调) -25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F) (连续传输模式) |
|
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | NEMA 类型 4、7、9 | |
连接 | M12 x 1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | 压铸铝 | |
底座 | 压铸铝 | |
质量 | 大约 7720 g | |
尺寸 | ||
高度 | 165 mm | |
宽度 | 267 mm | |
长度 | 197 mm | |
电缆长度 | 20 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Product category / 产品类的 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report - Clear Identification of Green Tires During Vulcanization | ENG | 320 KB | |
Application Report - Synchronous Detection of Various Objects on Load Carriers | ENG | 332 KB |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Brief Instructions - IUH-F190-V1* | ENG | 1810 KB | |
手册 | |||
Manual IUH-F190-V1-* | ENG | 4328 KB | |
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFID | ENG | 3640 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 726 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
CA Radio Approval | Canada 13-116260 | ALL | 32 KB | |
Canada, USA UL | E468231 | ALL | LINK | --- |
Radio Approval | NYCE/CT/1343/14/TS | ALL | 131 KB | |
USA FCC Approval | USA IREIUH-F190-V1 | ALL | 64 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|